17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230

通常単価(税別)
7,103
税込単価
7,813
通常出荷日:1日目

【特長】・薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。・ローラーと刃にベアリングを採用しています。【用途】・薄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    5~34
  • 切断能力インチ
    1/4~1 5/16
  • 最大肉厚 (mm)
    1.2
  • 全長 (mm)
    158
  • トラスココード
    338-4039
  • 特長
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
  • 標準替刃
    RB3042SK
  • 質量 (g)
    380

型番:

427230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Model品名形式型番適応パイプ径
(mm)
質量
(g)
ベアリング数適応パイプ
Model N30RBN30S4272305~343508薄肉
ステンレス鋼管
ステンレス波状管
Model N42RBN42S4272426~42400
Model N67RBN67S42726712~6787014

427230の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
5~34
切断能力インチ
1/4~1 5/16
最大肉厚(mm)
1.2
全長(mm)
158
トラスココード
338-4039
特長
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
標準替刃
RB3042SK
質量(g)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
427230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,103
( 7,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
・ローラーと刃にベアリングを採用しています。
【用途】
・薄肉ステンレス鋼管の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230の型番427230のページです。 型番427230に関する仕様情報を記載しております。
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
チューブカッター GFC-325N
チューブカッター(アルミ)
RBチューブカッター 全長57mm
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業トラスコ中山MCCコーポレーションレッキス工業
通常価格7,1036,214 -5,165 -9,6904,257 -3,911
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター-
切断能力mm5~34-4~2810~66--
切断能力インチ1/4~1 5/16-3/16~1 1/83/8~2 5/8--
最大肉厚(mm)1.24.5-33-
全長(mm)158-83271--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング