17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブカッター (ステンレス) 312-FC

チューブカッター (ステンレス)

通常単価(税別)
16,00012,273
税込単価
17,60013,500
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ローラー部はステンレスです。・サビに強いです。・比較的軟質の鉄、アルミ、銅製チューブ(外径規...

詳細を確認

型番:

312-FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:312-FC>
・切断能力(インチ):1/4~1-5/8
・切断能力(mm):7~41
・最大肉厚(mm)銅:206
・全長(mm):151
・標準替刃:175015
<型番:TC-1000>
・切断能力(インチ):3/16~1-1/8
・切断能力(mm):4~28
・最大肉厚(mm)銅:2.6
・全長(mm):125
・標準替刃:175015

312-FCの仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
7~41
切断能力インチ
1/ 4~1 5/8
最大肉厚(mm)
2.6
全長(mm)
151
トラスココード
123-6156
JANコード
0699244130484
標準替刃
175015
質量(g)
350
-
-

絞り込み条件

  • 切断能力mm

  • 切断能力インチ

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
312-FC

切断能力mm

切断能力インチ

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
7~41
1/ 4~1 5/8
151
123-6156
0699244130484
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,00012,273
( 13,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー部はステンレスです。
・サビに強いです。
・比較的軟質の鉄、アルミ、銅製チューブ(外径規制管)の切断に最も適している信頼性の高い配管工具です。
【用途】
・銅管用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブカッター (ステンレス)の型番312-FCのページです。 型番312-FCに関する仕様情報を記載しております。
チューブカッター (ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッター (ステンレス)
チューブカッター(アルミ)
チューブカッター GFC-325N
KTC チューブカッター
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 427230
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
メーカーインペリアルMCCコーポレーショントラスコ中山KTC(京都機械工具)レッキス工業レッキス工業
通常価格16,0006,520 -9,6908,1528,8007,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
最大肉厚(mm)2.633-1.24.5
標準替刃175015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング