17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

通常単価(税別)
150,713
税込単価
165,784
通常出荷日:7日目

【特長】・高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。・発光時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストロボスコープ
  • 発光回数 (fpm)
    30~300000
  • 幅 (mm)
    82
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    191
  • トラスココード
    363-6283
  • 質量(g)
    400
  • 特長
    高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。
  • 用途
    エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測。
  • 電源
    単3乾電池×3本(付属)

型番:

TESTO477
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO477の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストロボスコープ
発光回数(fpm)
30~300000
幅(mm)
82
奥行(mm)
60
高さ(mm)
191
トラスココード
363-6283
質量(g)
400
特長
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。
用途
エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測。
電源
単3乾電池×3本(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO477
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,713
( 165,784 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。
・発光時間調整機能付です。
・発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。
・小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
【用途】
・エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)の型番TESTO477のページです。 型番TESTO477に関する仕様情報を記載しております。
LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)
ストロボスコープ
4チャンネルSDカード付振動計
ペン型振動計(磁気ベース付)
SmartVibro振動計
ハンドタコメータ(接触用)
メーカーテストーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)IMVライン精機
通常価格150,71353,681212,24558,458185,000 -26,080
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目19日目2日目〜1日目
商品タイプストロボスコープストロボスコープ振動計振動計振動計回転計
発光回数(fpm)30~300000-----
幅(mm)82-----
奥行(mm)60-----
高さ(mm)191-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング