17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドタコメータ(接触用)

通常単価(税別)
25,895
税込単価
28,485
通常出荷日:1日目

【特長】・接触測定型の回転計です。・1.0~6000.0rpmの低速測定に対応しています。【用途】・機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触用
  • 測定方法
    接触式
  • 測定範囲 (rpm)
    1.0~6000.0
  • 付加機能
    なし
  • トラスココード
    392-5412
  • 質量(g)
    170
  • 検出距離(mm)
    -
  • 分解能(rpm)
    0.1
  • 電源
    単4乾電池x4本(付属)

型番:

TM-7020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM-7020の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触用
測定方法
接触式
測定範囲(rpm)
1.0~6000.0
付加機能
なし
トラスココード
392-5412
質量(g)
170
検出距離(mm)
-
分解能(rpm)
0.1
電源
単4乾電池x4本(付属)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-7020
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,895
( 28,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触測定型の回転計です。
・1.0~6000.0rpmの低速測定に対応しています。
【用途】
・機械・検査機の回転数確認。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタコメータ(接触用)の型番TM-7020のページです。 型番TM-7020に関する仕様情報を記載しております。
ハンドタコメータ(接触用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタコメータ(接触用)
ハンドタコメーター(非接触用)
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
メーカーライン精機ライン精機エスコライン精機ライン精機ライン精機
通常価格25,89530,792 -17,59735,992 -39,321 -28,423 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目6日目〜
商品タイプ回転計回転計回転計回転計回転計回転計
回転計タイプ接触用非接触用接触・非接触両用接触・非接触両用接触・非接触両用非接触用
測定方法接触式非接触式-接触・非接触式接触・非接触式-
測定範囲(rpm)1.0~6000.06.0~99999.910.000~99999--6.0~99999.9
付加機能なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト