ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マン・ウント・フンメル・EDMフィルター【8個入り】

通常単価(税別)
30,548
税込単価
33,603
通常出荷日:3日目

アジエ・シャルミー製放電加工機用フィルターです

型番:

H15-475/1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

H15-475/1の仕様・寸法情報

商品タイプ
放電加工機用フィルター
カプラ
なし
適用メーカー
GFアジエ・シャルミー
ろ過精度
3-5μm
外径(mm)
150
高さ(mm)
375
内径(mm)
32
入り数(本)
4

型番リスト

表示件数
型番
H15-475/1
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,548
( 33,603 )
3日目

詳細情報

基本情報

アジエ・シャルミー製放電加工機用フィルターです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マン・ウント・フンメル・EDMフィルターの型番H15-475/1のページです。 型番H15-475/1に関する仕様情報を記載しております。
マン・ウント・フンメル・EDMフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マン・ウント・フンメル・EDMフィルター
東海工業 油用フィルター TO-43
東海工業 油用フィルター TO-12
東海工業 油用フィルター TO-08/09
東海工業 油用フィルター TO-24/42
形彫放電加工用フィルター NC放電加工機用(油用)
メーカーマン・ウント・フンメル・ジャパン東海工業東海工業東海工業東海工業ミスミ
通常価格30,54827,9089,17912,033 -13,763 -7,140 -
通常出荷日3日目5日目3日目〜5日目3日目〜3日目
商品タイプ放電加工機用フィルター-----
カプラなし-----
適用メーカーGFアジエ・シャルミー-----
ろ過精度3-5μm-----
外径(mm)150-----

形彫放電用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング