17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不燃性急冷剤(静電防止プレート付) QRA-S481

不燃性急冷剤(静電防止プレート付)

通常単価(税別)
4,043
税込単価
4,447
通常出荷日:1日目

不燃性で-55℃まで冷却が可能な急冷剤。電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮。【特長】・静電気...

詳細を確認

型番:

QRA-S481
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

半導体、抵抗、コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に役立つ不燃性急冷剤(静電気プレート付)

不燃性で-55℃まで冷却可能な冷却剤。 半導体、抵抗、コンデンサの温度ドリフト確認試験や、半導体の温度変化による不良品の検品に使用される製品。

不燃性で-55℃まで冷却可能な冷却剤。
半導体、抵抗、コンデンサの温度ドリフト確認試験や、半導体の温度変化による不良品の検品に使用される製品。

QRA-S481の仕様・寸法情報

使用ガス
主成分:冷媒(HFC-134a)
内容量(mL)
380
JANコード
4931442484621
トラスココード
388-0222
質量(g)
450.000
仕様
スプレー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
QRA-S481
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,043
( 4,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

不燃性で-55℃まで冷却が可能な急冷剤。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮。
【特長】
・静電気対策用「セーフティプレート」付
・主成分はHFC-134a
【用途】
・半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に
・半導体の温度変化による不良品の検出に
・温度センサーの動作確認試験に
・グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験
・高温試験時の急速低温復元に
・ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に
・静電気のトラブルを未然に防ぐセーフティプレートが付属しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不燃性急冷剤(静電防止プレート付)の型番QRA-S481のページです。 型番QRA-S481に関する仕様情報を記載しております。
不燃性急冷剤(静電防止プレート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
急冷剤 エルピーキューレイ
急冷剤 Z-286
ヨンエーキューレイ
ボルト緩め剤(ラストブリザード)
微圧計(64Φ) GL17
メーカーサンハヤトサンハヤトホーザンアズワンミスミ長野計器
通常価格4,0431,4993,2574,03119,22014,942
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目在庫品1日目〜
使用ガス主成分:冷媒(HFC-134a)LPGHFO-1234zeHFC134a--
内容量(mL)380480370380--
JANコード49314424846214931442485604----
トラスココード388-0222327-5272----
質量(g)450.000259.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング