17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デスカップ 50ml~2L
東京硝子器械
電動エアダスター充電式
ナカバヤシ
エアダスター
ケニス

エアダスター ヨンエーブロー

通常単価(税別)
3,673
税込単価
4,040
通常出荷日:1日目

【特長】・逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です・集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」を採用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター
  • 仕様
    ブロー
  • トラスココード
    385-9681
  • 質量(g)
    420
  • 材質1
    主成分:冷媒(HFC-134a)
  • オゾン層破壊係数
    0(ODP)
  • 用途1
    コンピューター周りのキーボードやプリンターなど電子機器のホコリ飛ばしに
  • 用途2
    キャッシュディスペンサーや自動改札機などのセンサー部分のエアブローに
  • 内容量
    1本(350ml)

型番:

JBA-S481
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBA-S481の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
ブロー
トラスココード
385-9681
質量(g)
420
材質1
主成分:冷媒(HFC-134a)
オゾン層破壊係数
0(ODP)
用途1
コンピューター周りのキーボードやプリンターなど電子機器のホコリ飛ばしに
用途2
キャッシュディスペンサーや自動改札機などのセンサー部分のエアブローに
内容量
1本(350ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBA-S481

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(350ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,673
( 4,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です
・集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」を採用しています
【用途】
・コンピューター周りのキーボードやプリンターなど電子機器のホコリ飛ばしに
・キャッシュディスペンサーや自動改札機などのセンサー部分のエアブローに
・自販機やコピー機の内部清掃に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ヨンエーブローの型番JBA-S481のページです。 型番JBA-S481に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター ヨンエーブローのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
清掃用
3
満足度:3.0
この商品は自社にある設備の清掃用に購入しました。思っていたより内容量が少なくてがっかりしました。エアダスターとしての機能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ヨンエーブロー
エアダスター
エアダスター 98-0492
エアダスター Z-284
エアダスター 300mL
ホーザン エアダスター Z-288
メーカーサンハヤトケニス三商ホーザンアズワンホーザン
通常価格3,6737443,4573,2571,380978
通常出荷日1日目4日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
仕様ブロースプレースプレースプレーブロースプレー
トラスココード385-9681-----
質量(g)420-----
材質1主成分:冷媒(HFC-134a)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト