17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シフティング三脚

通常単価(税別)
22,658
税込単価
24,924
通常出荷日:1日目

【特長】・昇降パイプ内に反射防止形状を採用。地墨点の誤照射を防止します。・シフティング機構付。直径約3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4975364046901
  • トラスココード
    394-0446
  • 質量(g)
    4300
  • 材質1
    アルミ
  • 縮長~全長 (mm)
    605~970
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 適合機種
    タジマレーザー墨出し器

型番:

SFT-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFT-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4975364046901
トラスココード
394-0446
質量(g)
4300
材質1
アルミ
縮長~全長(mm)
605~970
ねじ径(インチ)
5/8
適合機種
タジマレーザー墨出し器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFT-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,658
( 24,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降パイプ内に反射防止形状を採用。地墨点の誤照射を防止します。
・シフティング機構付。直径約30mmの範囲内であれば、レーザー墨出器の地墨点を移動可能です。
【用途】
・遣り方作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シフティング三脚の型番SFT-100のページです。 型番SFT-100に関する仕様情報を記載しております。
シフティング三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シフティング三脚
エレベーター三脚 3000
エレベーター三脚 1500
タジマ エレベーター三脚 3000ライト
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格22,65828,7568,85518,688266,938226,504
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404690149753640445184975364046888497536404825749753640494074975364048752
トラスココード394-0446377-1458394-0420813-4843103-0067761-7917
質量(g)430071001700315032002910
材質1アルミアルミアルミアルミ外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング