ツール用品技術窓口

マシンコントロール

通常単価(税別)
140,906
税込単価
154,997
通常出荷日:1日目

【特長】・ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することによ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095020158
  • トラスココード
    410-6636
  • 質量 (g)
    3600
  • サイズ (mm)
    362(縦)×128(横)×80(厚み)
  • 受光精度 (mm)
    ±2
  • 保護等級
    IP66相当(リモートディスプレイはIP54相当)
  • 電源
    Ni-MH充電池(内蔵)
  • 適合機種
    STS-H600、SLH-600

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HS-360-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-360-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095020158
トラスココード
410-6636
質量(g)
3600
サイズ(mm)
362(縦)×128(横)×80(厚み)
受光精度(mm)
±2
保護等級
IP66相当(リモートディスプレイはIP54相当)
電源
Ni-MH充電池(内蔵)
適合機種
STS-H600、SLH-600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-360-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,906
( 154,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。
・土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。
・リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
【用途】
・土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンコントロールの型番HS-360-SETのページです。 型番HS-360-SETに関する仕様情報を記載しております。
マシンコントロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンコントロール
高輝度レーザー墨出器 CR-440R
高輝度レーザー墨出器 CR-410R
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格140,90680,83557,55549,359205,66349,344
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプデータ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品回転レーザーレーザー墨出器
JANコード451409502015845140950307064514095030713451409502016545140950201344514095030768
トラスココード410-6636148-7053148-7052410-6628456-6106148-7054
質量(g)360096080070020001250
サイズ(mm)362(縦)×128(横)×80(厚み)178(縦)×88(横)156(縦)×93(横)170(縦)×115(横)×42(厚み)188(縦)×178(横)220(縦)×99(横)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング