ツール用品技術窓口

縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)

通常単価(税別)
205,663
税込単価
226,229
通常出荷日:5日目

【特長】・赤色レーザーに比べて5倍明るい(当社比)グリーンレーザーを採用しました。・ワンランク上の防じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • JANコード
    4514095020134
  • トラスココード
    456-6106
  • 質量 (g)
    2000
  • サイズ (mm)
    188(縦)×178(横)
  • 自動補正範囲 (°)
    ±5.0
  • 保護等級
    IP66相当
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 精度垂直
    ±15″
  • 精度水平
    ±10″
  • 電源
    単2アルカリ乾電池×4本(付属)
  • レーザー色
    グリーン
  • セット内容・付属品
    レーザーレベル、受光器、リモコン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GSL-VH10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSL-VH10の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
JANコード
4514095020134
トラスココード
456-6106
質量(g)
2000
サイズ(mm)
188(縦)×178(横)
自動補正範囲(°)
±5.0
保護等級
IP66相当
ねじ径(インチ)
5/8
精度垂直
±15″
精度水平
±10″
電源
単2アルカリ乾電池×4本(付属)
レーザー色
グリーン
セット内容・付属品
レーザーレベル、受光器、リモコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSL-VH10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,663
( 226,229 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色レーザーに比べて5倍明るい(当社比)グリーンレーザーを採用しました。
・ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。
・360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。
・水平・垂直・大矩(90°)の測定が可能です。
・振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。
・三脚はSTS-OLをご使用下さい。
【用途】
・建築、測量。
・屋内屋外の墨出作業全般
・内装工事
・軽天の設置
・板張りなど

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)の型番GSL-VH10のページです。 型番GSL-VH10に関する仕様情報を記載しております。
縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)
回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)
勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格205,663121,176246,92226,60223,28226,191
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転レーザー--データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409502013445140950200804514095020141451409503042345140950307824514095030133
トラスココード456-6106327-4110410-6661474-1382160-7753327-4071
質量(g)200019503400140145145
サイズ(mm)188(縦)×178(横)187(縦)×140(横)248(縦)×235(横)150(縦)×50(横)×26(厚さ)150(縦)×52(横)×19(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング