17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシストカラーざる

通常単価(税別)
1,5862,978
税込単価
1,7453,276
通常出荷日:1日目~2日目

厨房・水産関係・食品工場などの業務用として便利な大型のざる。【特長】・使い分けが一目でできるよう4色(...

詳細を確認
  • 材質
    PP
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • 本体/オプション
    本体
  • 耐熱温度 (℃)
    -10~120
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用途によって使い分けが可能なカラーバリエーション豊富なざる

ブルー

ブルー。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 高さ(外形)(mm)

  • 詳細タイプ

  • 外形寸法:幅(mm)

  • 外形寸法:奥行(mm)

  • 外形寸法:高さ(mm)

  • 有効内寸:幅(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

高さ(外形)

(mm)

詳細タイプ

外形寸法:幅

(mm)

外形寸法:奥行

(mm)

外形寸法:高さ

(mm)

有効内寸:幅

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

RoHS?最小発注数量
丸型
251~
ブルー
手付
610
550
395
365
365
320
4973221029036
363-5091
1339.000
ポリプロピレン(PP)●ポリプロピレン(PP)
1個
10
5個
丸型
151~250
ブルー
手なし
470
470
250
325
325
230
4973221029074
405-6183
699.000
ポリプロピレン(PP)●ポリプロピレン(PP)
1個
10
5個
角型
151~250
ブルー
手なし
540
420
180
440
325
155
4973221029111
363-5139
958.000
ポリプロピレン(PP)
1個
10
5個
角型
151~250
ブルー
手なし
490
385
160
400
300
190
4973221029159
405-6221
781.000
ポリプロピレン(PP)●ポリプロピレン(PP)
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978
( 3,276 )
1日目
2,162
( 2,378 )
2日目
2,313
( 2,544 )
1日目
1,586
( 1,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

厨房・水産関係・食品工場などの業務用として便利な大型のざる。
【特長】
・使い分けが一目でできるよう4色(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー)のカラーバリエーションがある。
・大型でも網目が細かく中身を逃がさずしっかりと水切りできる。
・SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用可能。
・樹脂製(PP)なので軽くて水にも強い。
【用途】
・水産物の運搬・カット野菜の水切り・農作物の収穫など利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アシストカラーざる のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q内寸を教えてください。
A
底部:365φmm(上部:500φmm)、高さ:320Hmm(品番2903~2906)
底部:325φmm(上部:430φmm)、高さ:230Hmm(品番2907~2910)
底部:440x325mm(上部:495x380mm)、高さ:155Hmm(品番2911~2914)
底部:400x300mm(上部:440x340mm)、高さ:140Hmm(品番2915~2918)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストカラーざる
積み重ねアミバット OM1052-40
ワイヤーバスケット
手提げカゴ MY-24シリーズ
ザルカゴ
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
メーカー新輝合成OMORI日本メタルワークス三商積水テクノ成型SUGICO
通常価格1,586-18,22418,5141,9923,667 -5,623 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目1日目〜4日目
材質PPステンレスステンレスPPPEステンレス
幅(外形)(mm)401~~300~300401~401~301~400
奥行(外形)(mm)301~~200201~300301~301~-
本体/オプション本体-----
耐熱温度(℃)-10~120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング