17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインバスケット

ファインバスケット

通常単価(税別)
10,62412,867特別価格
税込単価
11,68614,154特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステンレス金網製折りたたみコンテナ。【特長】・清潔で軽量オールステンレス製の耐久性に優れたザル・カゴ。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げ
  • 外形寸法(mm)高さ
    216
  • 有効内寸(mm)高さ
    194
  • ワイヤピッチ(mm)
    11
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々なシーンで幅広く活用

清潔さを求められる学校の教材入れ、病院の機器収、食品加工、部品の洗浄、化学薬品の保管などに最適。

様々なシーンで幅広く活用
様々なシーンで幅広く活用
様々なシーンで幅広く活用

使わない時でもスペースを有効活用

使わない時でもスペースを有効活用

折り畳みはワンタッチ、組み立ても簡単。
積み重ねも可能。

用途に合わせて選べるラインナップ

型式線径(mm)枠線(mm)網目ピッチ(mm) 奥行(mm)間口(mm)全高(mm)自重(Kg)
FB-11.05.010×102503502001.9
FB-21.55.010×103004502002.3

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 幅(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 有効外寸幅×奥行×高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)幅

  • 外形寸法(mm)幅

  • 線径網(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

幅(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

有効外寸幅×奥行×高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)幅

外形寸法(mm)幅

線径網(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
301~400
201~300
360×260×220
355-7031
4582118860302
1900.0
250
220
320
350
1.0
1個
10
1個
401~
301~
460×310×220
355-7049
4582118860524
2300.0
300
270
420
450
1.5
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,624
( 11,686 )
1日目
12,86712,384
( 13,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス金網製折りたたみコンテナ。
【特長】
・清潔で軽量オールステンレス製の耐久性に優れたザル・カゴ。
・全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがない。
・折りたたみはワンタッチで簡単。
・手の挿入口があり手軽に移動が可能。
・積み重ねも可能。
【用途】
・清潔さを求められる現場(食品・薬品・病院など)での小物の運搬・保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、洗浄はできますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインバスケット
手提げカゴ MY-24シリーズ
ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
オクラ篭 緑
ワイヤーバスケット
メーカーテイモー三商三和化研工業SUGICO三甲日本メタルワークス
通常価格10,624-1,9925,485 -5,623 -725 -18,514
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目8日目1日目
商品タイプ角型角型角型角型角型角型
材質ステンレスPPステンレスステンレスPPステンレス
高さ(外形)(mm)151~250151~250151~250151~250~150~150
材質1ステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げ-----
外形寸法(mm)高さ216-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング