17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ワイヤーバスケット
日本メタルワークス
ステンレスバスケット
アズワン
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
角型ステンレスバスケット

角型ステンレスバスケット

通常単価(税別)
5,8189,352
税込単価
6,40010,287
通常出荷日:1日目

小​型​部​品​等​の​運​搬​・洗​浄​に​最​適なステンレスバスケット【特長】・取手付きの為、持ち...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    ステンレス
  • 幅(外形) (mm)
    301~400
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 線径網(mm)
    0.75
  • 取手
    あり
  • 仕様
    5メッシュ(1インチ)
  • 詳細材質
    SUS304
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​小​型​の​部​品​な​ど​の​運​搬​、​洗​浄​に​最​適

5メッシュ

5メッシュ

型番:SC-WL

型番:SC-WL

品番外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
線径網
(mm)
質量
(g)
SC-C340×290×120324×274×1000.75750
SC-P370×315×130354×300×1000.75810
SC-SL395×350×120384×333×1000.75890
SC-B340×290×170324×274×1500.75900
SC-A370×315×180354×300×1500.75960
SC-WL395×350×170384×333×1500.751060

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 詳細寸法:幅(mm)

  • 有効内寸:幅(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 有効内寸(mm)幅

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

詳細寸法:幅

(mm)

有効内寸:幅

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

内容量

RoHS?最小発注数量
151~250
301~
370
354
300
4515261998325
505-7108
960
315
180
245
150
295
1個
10
1個
151~250
201~300
340
324
274
4515261998332
505-7400
900.000
290
170
200
150
265
1個
10
1個
~150
201~300
340
324
274
4515261998301
505-7141
750
290
120
225
100
280
1個
10
1個
~150
301~
370
354
300
4515261998295
505-7132
810.000
315
130
265
100
305
1個
10
1個
~150
301~
395
384
333
4515261998288
505-7124
890.000
350
120
285
100
340
1個
10
1個
151~250
301~
395
384
333
4515261998318
505-7094
1060.000
350
170
265
150
320
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014
( 7,715 )
1日目
6,619
( 7,281 )
1日目
5,818
( 6,400 )
1日目
6,486
( 7,135 )
1日目
8,100
( 8,910 )
1日目
9,352
( 10,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

小​型​部​品​等​の​運​搬​・洗​浄​に​最​適なステンレスバスケット
【特長】
・取手付きの為、持ち運びが容易。
・網​目​(​メ​ッ​シ​ュ​)仕様。
【用途】
・小​型​の​部​品等​の​運​搬​、​洗​浄​に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型ステンレスバスケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
篩として使用
5
満足度:5.0
粉っぽい原料を入れて、篩って粉を落とす事に使用しました。 取っ手が付いているので使いやすかったです。 ステンレス製なので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ステンレスバスケット
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
ワイヤーバスケット
ステンレス万能ザル
オクラ篭 緑
ザルカゴ
メーカーSUGICOSUGICO日本メタルワークスSUGICO三甲積水テクノ成型
通常価格5,818-5,623 -18,5141,276 -725 -3,380 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜8日目1日目〜
商品タイプ角型角型角型丸型角型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスPPPE
幅(外形)(mm)301~400301~400~300-401~401~
本体/オプション本体本体-本体--
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング