17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス万能ザル

ステンレス万能ザル

通常単価(税別)
1,2767,061
税込単価
1,4047,767
通常出荷日:1日目~4日目

​全​種​類​に​水​切​り​用​の​ハ​カ​マ​を​は​か​せたステンレス製のザル。【特長】・​2​...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

万能ステンレスザル

全種類に水切り用のハカマをはかせてある。
250mm以上はリングの下に平線を入れたので、手で持った時の変形が少ない。
材質はステンレス。

型番: FZ-250

型番: FZ-250

平線入りタイプ

平線入りタイプ

品番幅×奥行×高さ
(mm)
摘要質量
(g)
FZ-200200×200×100平線なし191
FZ-250250×250×120平線入り302
FZ-300300×300×130平線入り451
FZ-350350×350×160平線入り816
FZ-400400×400×185平線入り1000
FZ-500500×500×225平線入り1380

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(外形)(mm)

  • 幅(外形)(mm)

  • 奥行(外形)(mm)

  • 詳細寸法:幅(mm)

  • 詳細寸法:奥行(mm)

  • 詳細寸法:高さ(mm)

  • 平線

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(外形)

(mm)

幅(外形)

(mm)

奥行(外形)

(mm)

詳細寸法:幅

(mm)

詳細寸法:奥行

(mm)

詳細寸法:高さ

(mm)

平線

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
~150
~300
~200
200
200
100
なし
279-2982
191
1個
10
5個
~150
~300
201~300
250
250
120
あり
279-2991
302
1個
10
5個
~150
~300
201~300
300
300
130
あり
279-3008
451
1個
10
5個
151~250
301~400
301~
350
350
160
あり
279-3016
816
1個
10
5個
151~250
301~400
301~
400
400
185
あり
279-3024
1000
1個
10
5個
151~250
401~
301~
500
500
225
あり
279-3032
1380
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
2日目
2,045
( 2,250 )
1日目
2,648
( 2,913 )
1日目
3,737
( 4,111 )
4日目
4,717
( 5,189 )
4日目
7,061
( 7,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

​全​種​類​に​水​切​り​用​の​ハ​カ​マ​を​は​か​せたステンレス製のザル。
【特長】
・​2​5​0​m​m​以​上​は​リ​ン​グ​の​下​に​平​線​を​入​れ​た​の​で​、​手​で​持​っ​た​時​の​変​形​が​少​ない。
【用途】
・水切りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス万能ザルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能ザル
角型ステンレスバスケット
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
ザルカゴ
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
ステンレス(丸型)洗浄カゴ
メーカーSUGICOSUGICOSUGICO積水テクノ成型水本機械製作所サンワ
通常価格1,276-5,818 -5,623 -3,667 -4,985 -3,435 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ丸型角型角型丸型角型丸型
材質ステンレスステンレスステンレスPEステンレスSUS304ステンレス
本体/オプション本体本体本体---
詳細材質SUS304SUS304SUS304---
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング