17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ丸型

通常単価(税別)
1,7021,910
税込単価
1,8722,101
通常出荷日:1日目~4日目

積み重ね(ネスティング)可能な洗浄用かご。【特長】・通気性、水切り抜群、ささくれの心配なしで衛生的。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    PE
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • ライトブルー
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

バスケット:関連画像

SKBK-BANNO1-FUKAGATA-BLの外観

バスケット:関連画像

SKBK-BANNO2-ASAGATA-BLの外観

バスケット:関連画像

SKKG-HOKKAI-MARU2-BLの外観

バスケット:関連画像

SKKG-HOKKAI-MARU-BLの外観と寸法図

品番 タイプ 外形寸法(mm)
外径×高さ
質量
(g)
SKKG-HOKKAI-MARU-BL ライトブルー 手付 450×191 640
SKKG-HOKKAI-MARU2-BL ライトブルー 手付 457×183 740
SKBK-BANNO2-ASAGATA-BL ライトブルー 手なし 327×238 590
SKBK-BANNO1-FUKAGATA-BL ライトブルー 手なし 327×338 740

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(外形)(mm)

  • 幅(外形)(mm)

  • 容量(L)

  • 手穴

  • 有効内寸:幅(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 外形寸法:高さ(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(外形)

(mm)

幅(外形)

(mm)

容量

(L)

手穴

有効内寸:幅

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

外形寸法:高さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
251~
301~400
20.3
なし
265
265
330
338
327
4983049602052
342-4804
740.000
1個
5個
151~250
301~400
14.7
なし
274
274
230
238
327
4983049622050
342-4812
590.000
1個
5個
151~250
401~
19
あり
362
362
160
183
457
4983049621855
342-5037
740.000
1個
5個
151~250
401~
17.7
あり
361
361
150
191
450
4983049601857
342-5045
640.000
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
1日目
1,865
( 2,052 )
4日目
1,910
( 2,101 )
2日目
1,702
( 1,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

積み重ね(ネスティング)可能な洗浄用かご。
【特長】
・通気性、水切り抜群、ささくれの心配なしで衛生的。
・材質はポ​リ​エ​チ​レ​ン​(​P​E​)。
【用途】
・野菜などの水切りや収穫に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カゴ丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ丸型
カゴ角型
ザルカゴ
手提げカゴ MY-24シリーズ
積み重ねアミバット OM1052-40
ワイヤーバスケット
メーカー三甲三甲積水テクノ成型三商OMORI日本メタルワークス
通常価格1,702-2,300 -3,667 -1,99218,22418,514
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプ丸型角型丸型角型角型角型
材質PE-PEPPステンレスステンレス
奥行(外形)(mm)301~301~301~301~~200201~300
ライトブルーライトブルー----
本体/オプション本体本体----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング