ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーバスケット

通常単価(税別)
18,514
税込単価
20,365
通常出荷日:1日目

【特長】・8mm以上の大きさの物のストック・洗浄作業が可能です・足付により一度水切りした液体が底に触れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 幅(外形) (mm)
    ~300
  • 奥行(外形) (mm)
    201~300
  • 詳細外形:幅 (mm)
    298
  • 詳細外形:奥行 (mm)
    230
  • 詳細外形:高さ (mm)
    100
  • 有効内寸:幅 (mm)
    221
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    155
  • 有効内寸:高さ (mm)
    85.5
  • ワイヤピッチ (mm)
    10
  • 線径網 (mm)
    1.8
  • トラスココード
    392-8047
  • JANコード
    4519391060211
  • 質量(g)
    1180.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1個

型番:

A02200005950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A02200005950の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
201~300
詳細外形:幅(mm)
298
詳細外形:奥行(mm)
230
詳細外形:高さ(mm)
100
有効内寸:幅(mm)
221
有効内寸:奥行(mm)
155
有効内寸:高さ(mm)
85.5
ワイヤピッチ(mm)
10
線径網(mm)
1.8
トラスココード
392-8047
JANコード
4519391060211
質量(g)
1180.0
材質1
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A02200005950

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,514
( 20,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8mm以上の大きさの物のストック・洗浄作業が可能です
・足付により一度水切りした液体が底に触れず衛生的です
・コーナー部にステンレス板の採用により上・横からの衝撃に強くコーナー部の破損が少なくなり耐久性がアップしました
・同サイズのバスケットをコンパクトに収納可能
・ハンドルを内側にする事により重ねたまま、洗浄・乾燥・ストックが場所をとらずに出来ます
・取手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができます
・テーパー型タイプでハンドルを外側にすると、本体同士でネスティングできます
・汚れが網に残りにくく、また網のへたり、めくれや網の破損による金属混入がなく、安心して使用できます
【用途】
・洗浄作業を頻繁に行うパーツ加工工場、食品加工工場、厨房、医療施設、研究施設などの洗浄の際の水切りに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーバスケットの型番A02200005950のページです。 型番A02200005950に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーバスケット
手提げカゴ MY-24シリーズ
積み重ねアミバット OM1052-40
オクラ篭 緑
ザルカゴ
食器洗浄カゴ ST-1・ST-2
メーカー日本メタルワークス三商OMORI三甲積水テクノ成型SUGICO
通常価格18,5141,99218,224725 -3,667 -5,623 -
通常出荷日1日目4日目4日目8日目1日目〜4日目
商品タイプ角型角型角型角型丸型角型
材質ステンレスPPステンレスPPPEステンレス
高さ(外形)(mm)~150151~250~150~150-151~250
幅(外形)(mm)~300401~~300401~401~301~400
奥行(外形)(mm)201~300301~~200-301~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング