17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性パネルコンテナラック 用パネル

導電性パネルコンテナラック 用パネル

通常単価(税別)
27,10139,540
税込単価
29,81143,494
通常出荷日:1日目

【特長】・導電性コンテナをセットする事により精密機器、電子部品の管理・保管に最適です。・アースを標準装...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    305
  • 種類
    片面
  • 両面/片面
    片面
  • 材質(本体)
    スチール(帯電防止塗装色)
  • 表面抵抗値
    105Ω
  • 仕様
    アース線付(1.5m)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HT-600PE

導電性パネルコンテナラック 用パネル HT-600PE図面

HT-900PE

導電性パネルコンテナラック 用パネル HT-900PE図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

最大積載量(kg/台)

質量

内容量

最小発注数量
600
286-9284
40
11kg
1台
1個
900
286-9276
60
14kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,101
( 29,811 )
1日目
39,540
( 43,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性コンテナをセットする事により精密機器、電子部品の管理・保管に最適です。
・アースを標準装備していますので、電子機器部品の保管、ピッキング棚に最適です。
【用途】
・電子機器のセルライン作業台の部品管理用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性パネルコンテナラック 用パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性パネルコンテナラック 用パネル
パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル
導電性パネルコンテナラック
パネルコンテナラック 用リングフック
パネルコンテナラック 用キャスターベース
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,101-24,057 -39,903 -1,21823,60134,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックその他パネルコンテナラック
間口(mm)900900900125910900
奥行(mm)305305305164600305
種類片面片面--片面・両面兼用タイプ-
両面/片面片面片面----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング