17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性パネルコンテナラック

通常単価(税別)
39,90340,539
税込単価
43,89344,593
通常出荷日:1日目

【特長】・導電性コンテナがセットされていますので、精密機器、電子部品の保管・管理に最適です。・導電性コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    305
  • ライトグレー
  • 材質2
    コンテナ:導電性ポリプロピレン(PP)
  • 本体色
    ライトグレー
  • 材質(本体)
    スチール(帯電防止塗装色)
  • 表面抵抗値
    本体パネル105Ω、コンテナ106Ω
  • 仕様
    アース線付(1.5m)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナにはフタが取り付け可能です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量(kg/台)

  • コンテナ小

  • コンテナ大

  • コンテナ中

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

コンテナ小

コンテナ大

コンテナ中

セット内容

内容量

最小発注数量
600
4989999824452
352-6658
16100.0
40
VN-3-N-E-BK 4個
VN-2-N-E-BK 12個
コンテナ/中:VN-2-N-E-BK 12個、大:VN-3-N-E-BK 4個
1台
1個
600
4989999824445
352-6640
16100.0
40
VN-2-N-E-BK 18個
コンテナ/中:VN-2-N-E-BK 18個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,539
( 44,593 )
1日目
39,903
( 43,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性コンテナがセットされていますので、精密機器、電子部品の保管・管理に最適です。
・導電性コンテナをセットすることにより精密機器、電子部品の管理・保管に最適です。
・アースを標準装備していますので、電子機器部品の保管、ピッキング棚に最適です。
・電子機器のセルライン作業台の部品管理用として。
・コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
・コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナにはフタが取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性パネルコンテナラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性パネルコンテナラック
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)
パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,903-34,380 -95,281 -24,057 -69,745 -60,571 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)900900900900910910
奥行(mm)305305500305320320
ライトグレーグリーングリーングリーン--
材質2コンテナ:導電性ポリプロピレン(PP)---コンテナ:ポリプロピレン(PP)コンテナ:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング