17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルコンテナラック 用棚板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネルコンテナラック 用棚板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TN-490-GN

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンテナラック棚板。ス​チ​ー​ル​製(​メ​ラ​ミ​ン​焼​き​付​け​塗​装​)。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
423
奥行(mm)
200
高さ(mm)
104
その他
オプション
グリーン
トラスココード
501-4999
均等積載量(kg)
10
質量
1.5kg
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
内容量
1台
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト