17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルコンテナラック 用リングフック PF-6

パネルコンテナラック 用リングフック

通常単価(税別)
1,218
税込単価
1,340
通常出荷日:4日目

パネルコンテナラックに取り付け可能なリングフック。【特長】・パネル付きの部品管理ラックやツールワゴンな...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    125
  • 奥行 (mm)
    164
  • 高さ (mm)
    71
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    501-0861
  • 最大積載量(kg/個)
    2
  • 質量
    0.2kg
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 内容量
    1個

型番:

PF-6
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

リングフック PF-6の外観・寸法

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:間口125×奥行164×高さ71mm
  • 最大積載量:2kg/個
  • 表面処理:MFZn-2 電気亜鉛メッキ
  • 質量:200g
  • 材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 製造国:日本

図面

PF-6

パネルコンテナラック 用リングフック 図面

使用方法・使用事例

使用事例

リングフック PF-6の使用例

使用方法

パネルコンテナラック 用リングフック 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

※跳ね上り防止機能は付いていませんので、移動させる時は落下しないようご注意下さい。

PF-6の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パネルコンテナラック
間口(mm)
125
奥行(mm)
164
高さ(mm)
71
その他
オプション
トラスココード
501-0861
最大積載量(kg/個)
2
質量
0.2kg
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PF-6

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
4日目

詳細情報

基本情報

パネルコンテナラックに取り付け可能なリングフック。
【特長】
・パネル付きの部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが有効。
・組合せ・組み替えにより、工具・ゲージ類等の管理が一目で行える。
【用途】
・コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適。
・パネルコンテナラック(フックパネル)用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック 用リングフックの型番PF-6のページです。 型番PF-6に関する仕様情報を記載しております。
パネルコンテナラック 用リングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコンテナラック 用リングフック
リングフック
パネルコンテナラック 用キャスターベース
パンチングパネル用オプション ペンチフック
ラックフック
ラックシステム用パンチングパネル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山サカエ
通常価格1,2181,47423,6011,8812,72910,853
通常出荷日4日目1日目1日目〜3日目1日目3日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックその他パンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)1257491060449871
奥行(mm)164164600503122
高さ(mm)7151.61805373473
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング