17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルコンテナラック 用電気ドリルフック

パネルコンテナラック 用電気ドリルフック

通常単価(税別)
9431,647
税込単価
1,0371,812
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・パネルコンテナラックに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。・パネル付の部...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PF-4

パネルコンテナラック 用電気ドリルフック 図面

PF-4W

パネルコンテナラック 用電気ドリルフック 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

パネルコンテナラック 用電気ドリルフック 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

間口

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
60
501-0730
0.1kg
1個
3個
210
501-0764
0.3kg
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
2日目
1,647
( 1,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルコンテナラックに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
・パネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック 用電気ドリルフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコンテナラック 用電気ドリルフック
電気ドリルフック
パネルコンテナラック 用ペンチフック
パネルコンテナラック 用リングフック
ラックフック
棚フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格943-979 -822 -1,2182,7292,285 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラック
奥行(mm)100103261643195
高さ(mm)7151.671717367
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg/個)222244
よく一緒に購入される商品

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング