17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルコンテナラック 用工具フック

パネルコンテナラック 用工具フック

通常単価(税別)
741994
税込単価
8151,093
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・パネルコンテナラックに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PF-1

パネルコンテナラック 用工具フック 図面

PF-1L

パネルコンテナラック 用工具フック 図面2

PF-2

パネルコンテナラック 用工具フック 図面3

使用方法・使用事例

使用方法

パネルコンテナラック 用工具フック 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
60
50
501-0535
0.06kg
1個
5個
100
133
501-0543
0.15kg
1個
5個
120
50
501-0748
0.15kg
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
4日目
777
( 855 )
1日目
994
( 1,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルコンテナラックに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
・パネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック 用工具フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコンテナラック 用工具フック
工具フック
パネルコンテナラック 用ペンチフック
パネルコンテナラック 用リングフック
パネルコンテナラック 用電気ドリルフック
ラックフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格741-1,019 -822 -1,218943 -2,729
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパンチングラック
高さ(mm)7151.671717173
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg/個)222224
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング