17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)

通常単価(税別)
65,054107,795特別価格
税込単価
71,559118,575特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・片面式・床置タイプ・フタ付のパネルコンテナラックです。

  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    910
  • 奥行 (mm)
    320
  • 高さ (mm)
    1240
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 材質(コンテナ)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(本体)
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T-1220NF-GN/T-1220NF-NG

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付) T-1220NF図面

T-1230NF-GN/T-1230NF-NG

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付) T-1230NF図面

T-1256NF-GN/T-1256NF-NG

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付) T-1256NF図面

使用方法・使用事例

使用方法

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付) 取扱説明書-1パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コンテナ

内容量

最小発注数量
ホワイト
4550414162062
263-9148
33600.0
VN-3N 20個
1台
1個
グリーン
-
414-4881
33600.0
VN-3N 20個
1台
1個
ホワイト
4550414162109
263-9149
33700.0
VN-2N 30個
1台
1個
グリーン
-
414-4872
33700.0
VN-2N 30個
1台
1個
ホワイト
4550414162147
263-9150
32400.0
VN-1N 56個
1台
1個
グリーン
-
414-4899
32400.0
VN-1N 56個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,493
( 74,242 )
4日目
96,01373,795
( 81,175 )
1日目
65,054
( 71,559 )
4日目
92,28770,931
( 78,024 )
4日目
75,179
( 82,697 )
1日目
107,79582,851
( 91,136 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面式
・床置タイプ
・フタ付のパネルコンテナラックです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • コンテナの見出しカードは付属しておりません。こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
パネルコンテナラック 用リングフック
移動式保管庫
パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ
UPR型パンチングラック用パネル
スパナフック(8丁掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,054-1,21868,060 -7,20514,666 -1,972
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパンチングラックその他パンチングラック
間口(mm)910125900410900174
奥行(mm)3201645009125137
高さ(mm)12407175044345076.6
最大積載量(kg/台)100-2501015-

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング