17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式保管庫

移動式保管庫

通常単価(税別)
68,06083,752
税込単価
74,86692,127
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・天板ゴムマット張りのため、移動時の振動で工具や部品が落下しにくくなります。

  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    750
  • グリーン
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    車輪:ゴム
  • 最大積載量(kg/台)
    250
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質(本体)
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 仕様
    100mm自在ストッパー・固定各2個(ゴム車)、適合パネル:HT-600P・900P
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HT-975C

移動式保管庫 HT-975C図面

HT-975C-1

移動式保管庫 HT-975C-1図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4989999625226
501-5537
38000.0
1台
1個
4989999625271
501-5715
41000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,060
( 74,866 )
1日目
83,752
( 92,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板ゴムマット張りのため、移動時の振動で工具や部品が落下しにくくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

移動式保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式保管庫
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D
パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格68,060-33,140 -95,281 -73,361 -34,380 -65,054 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目1日目1日目〜
商品タイプ1パネルコンテナラックパンチングラックパネルコンテナラックライトビンラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)900497900892900910
奥行(mm)500352500550305320
高さ(mm)7501645-1640-1240
グリーンホワイト(パネル)グリーン-グリーン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング