17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コバンザメ マグネットツールハンガー

コバンザメ マグネットツールハンガー

通常単価(税別)
2,8254,005
税込単価
3,1084,406
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。・マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン...

詳細を確認

ご注意

  • 磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないで下さい。記録内容が破壊される危険があります。心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KBZ-1

コバンザメ マグネットツールハンガー 図面

KBZ-2

コバンザメ マグネットツールハンガー 図面2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

最大積載量(kg/個)

質量

付属フック

(個)

内容量

RoHS?最小発注数量
250
393-9294
6
0.27kg
3
1個
6
3個
500
393-9308
7
0.5kg
4
1個
6
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825
( 3,108 )
2日目
4,005
( 4,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。
・マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
・従来品のフックも使用可能です。
【用途】
・生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化

ご注意

  • 磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないで下さい。記録内容が破壊される危険があります。心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コバンザメ マグネットツールハンガーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
整理整頓
5
満足度:5.0
スパナやトルクレンチの整理整頓に使っています。 既存のワゴンのデッドスペースにもマグネットでくっつくので、 有効活用で...もっと読む
0人が参考にしています。
テープかけ
4
満足度:4.0
小さなテープをかけるために購入しました。 使用上とくに問題ありません。 柱が3本に対して、取り付け穴が8箇所なので、等間...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバンザメ マグネットツールハンガー
コバンザメ マグネットボックスハンガー
スパナフック(6丁掛け)
ツールホルダー
パンチングラック用棚板
スパナフック(8丁掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,825-4,3872,4879,8405,9701,972
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1マグネットハンガーマグネットハンガーパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
奥行(mm)8.227.611550.5256137
高さ(mm)5268.5676711476.6
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)スチール、ネオジム磁石スチール、フェライト磁石スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチールスチール(ユニクロメッキ仕上げ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング