ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます・多目的に使えるパンチングパネ...
詳細を確認外観図

TUR-1
(片面タイプ・キャスターなし)

TUR-1C
(片面タイプ・キャスターあり)
フックL・S以外はすべて別売

TUR-2C
片面タイプ(キャスターなし) 附属品:フックL・S各6個
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| TUR-1 | 485×370×1600 | 20 | 7 |
片面タイプ(キャスターあり) 仕様:キャスター自在式50mm(2個)、自在式(ストッパー付)50mm(2個)、附属品:フックL・S各6個
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| TUR-1C | 485×410×1600 | 20 | 7.6 |
両面タイプ(キャスターあり) 仕様:キャスター自在式50mm(2個)、自在式(ストッパー付)50mm(2個)、附属品:フックL・S各10個
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| TUR-2C | 485×411×1600 | 30 | 11 |
| 商品名 | 型番 |
|---|---|
| 専用フック | TUR-FS |
| TUR-FL | |
| 六角レンチフック | TUR-6K |
| サンダーフック | TUR-SN |
| ホースフックS | TUR-HFS |
| ホースフックL | TUR-HFL |
| ワンタッチ樹脂フック | TUR-FJTS |
| TUR-FJTL | |
| TUR-FJYS | |
| TUR-FJYL | |
| ツールトレー | TRU-TT |
| TRU-TTL | |
| TRU-TTS | |
| ファイルフォルダー | TUR-FHS |
| TUR-FHL |




【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます
・多目的に使えるパンチングパネルラックです
・従来品のフックも使用可能です
【用途】
・工具の分類

トラスコ中山
UPR型パンチングラック用パネル

トラスコ中山
パネリーナ オプション用品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル
0通常価格(税別):24,057円~

サカエ
パンチングウォールシステム
0通常価格(税別):12,011円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円