ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 スプレー缶フック SF-8

トラスコ中山 スプレー缶フック

通常単価(税別)
4,087
税込単価
4,496
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。・パンチングパネル付...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    449
  • 奥行 (mm)
    89
  • 高さ (mm)
    58
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    336-2914
  • 最大積載量(kg/個)
    9
  • 許容荷重(kg)
    9
  • 質量
    0.785kg
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 内容量
    1個

型番:

SF-8
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SF-8

スプレー缶フック 図面

SF-8の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
449
奥行(mm)
89
高さ(mm)
58
その他
オプション
トラスココード
336-2914
最大積載量(kg/個)
9
許容荷重(kg)
9
質量
0.785kg
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-8

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087
( 4,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 スプレー缶フックの型番SF-8のページです。 型番SF-8に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 スプレー缶フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 スプレー缶フック
サカエ スプレー缶フック
ラックフック
リングフック
パネルコンテナラック 用リングフック
ファイル収納フック
メーカートラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格4,0875,4192,7291,4741,2184,714
通常出荷日1日目3日目1日目1日目4日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラックパンチングラック
間口(mm)44945044974125250
奥行(mm)89803116416435
高さ(mm)58807351.671295
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング