17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングフック SF-6

リングフック

通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    74
  • 奥行 (mm)
    164
  • 高さ (mm)
    51.6
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    501-5103
  • 最大積載量(kg/個)
    2
  • 許容荷重(kg)
    5
  • 質量
    0.15kg
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 内容量
    1個

型番:

SF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SF-6

リングフック 図面

使用方法・使用事例

使用方法

リングフック 取扱説明書

SF-6の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
74
奥行(mm)
164
高さ(mm)
51.6
その他
オプション
トラスココード
501-5103
最大積載量(kg/個)
2
許容荷重(kg)
5
質量
0.15kg
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-6

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474
( 1,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、コードやロープなど巻物を整理・整頓しての保管・管理に最適です。
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングフックの型番SF-6のページです。 型番SF-6に関する仕様情報を記載しております。
リングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングフック
パネルコンテナラック 用リングフック
ラックフック
ファイル収納フック
パンチングパネル用オプション ペンチフック
アールフック(1本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格1,4741,2182,7294,7141,8811,570
通常出荷日1日目4日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)741254492506021
奥行(mm)164164313550110
高さ(mm)51.671732955362
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング