17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン立てフック

ペン立てフック

通常単価(税別)
1,7892,202
税込単価
1,9682,422
通常出荷日:1日目

パンチングパネルに取り付け可能なペン立てフック。【特長】・パンチングパネルに取り付けることで筆記具等の...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • その他
    オプション
  • 最大積載量(kg/個)
    2
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 材質(組付部品)
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

PFA-30

PFA-30

PFA-75

PFA-75

製品の基本仕様・特長

品番内径
(mm)
幅×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/個)
質量
(g)
PFA-3029.431.8×45.3×77282
PFA-5047.650.8×64.8×972220
PFA-7573.176.3×90.7×1072320
  • フック金具材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 取付部品材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

PFA-30

ペン立てフック PFA-30図面

PFA-50

ペン立てフック PFA-50図面

PFA-75

ペン立てフック PFA-75図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

内径

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
31.8
45.3
77
29.4
329-4773
0.082kg
1個
5個
50.8
64.8
97
47.6
329-4781
0.22kg
1個
5個
76.3
90.7
107
73.1
329-4790
0.32kg
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目
2,202
( 2,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネルに取り付け可能なペン立てフック。
【特長】
・パンチングパネルに取り付けることで筆記具等の管理に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン立てフックのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
パンチングパネルに
4
満足度:4.0
パンチングパネルへのペン立てに使いました。 便利で作業性が良くなりました。
0人が参考にしています。
パンチングに
4
満足度:4.0
パンチングパネルに設置しています。 安定感もあり作業現場でも使えて丈夫でした。
0人が参考にしています。
パンチングパネルオプションとして使用
3
満足度:3.0
ライトパンチングパネルパネリ-ナ卓上用卓上取り付けタイプで使用 ペン、マジック、6角レンチセット入れで使用 机の上に何も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q留金具はどこに有りますか?
A
樹脂フックの裏へ袋に入れてテープで留めています。
Q型番:PFA-30の穴サイズを教えてください。
A
4.5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン立てフック
棚フック
スパナフック(6丁掛け)
ラックフック
フックバー
ボックスフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,789-2,285 -2,4872,729986 -2,598 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg/個)2434-3
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(組付部品)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-PP樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング