17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバーフック

ドライバーフック

通常単価(税別)
2,2973,121
税込単価
2,5273,433
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SF-7

ドライバーフック 図面

PFA2-DR6

ドライバーフック 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

ドライバーフック 取扱説明書

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • ホルダ数(個)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/個)

  • 許容荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

ホルダ数

(個)

トラスココード

最大積載量(kg/個)

許容荷重(kg)

質量

材質(組付部品)

内容量

最小発注数量
180
48
67
6
329-4846
3
-
0.22kg
ポリプロピレン(PP)
1個
5個
449
30
51.6
12
501-5111
2
10
0.4kg
-
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
1日目
3,121
( 3,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーフック
パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック
ラックフック
棚フック
ボックスフック
フックバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,297-1,826 -2,7292,285 -2,598 -986 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング