17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパナフック(8丁掛け) SF-5

スパナフック(8丁掛け)

通常単価(税別)
1,972
税込単価
2,169
通常出荷日:1日目

パンチングラック・パンチングパネル専用のスパナフック。【特長】・パンチングパネル付きの部品管理ラックや...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    174
  • 奥行 (mm)
    137
  • 高さ (mm)
    76.6
  • その他
    オプション
  • ホルダ数 (個)
    8
  • トラスココード
    501-5090
  • 最大積載量(kg/個)
    2
  • 許容荷重(kg)
    5
  • 質量
    350g
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 内容量
    1個

型番:

SF-5
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

スパナフック(8丁掛け) SF-5の外観
スパナフック(8丁掛け) SF-5の外観・寸法

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:間口174×奥行137×高さ76.6mm
  • 最大積載量:2kg/個
  • 表面処理:MFZn-2 電気亜鉛メッキ
  • ホルダ数:8個
  • 質量:350g
  • 材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 製造国:日本

図面

SF-5

スパナフック(8丁掛け) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

取り付け方法

ネジ込んでいるハズレ止めネジ(+ナベM4)をプラスドライバーで取り付けられるところまで戻しパンチングパネルに取り付け、もう一度ネジ込む。
(跳ね上る力が加わってもフックはパネルから外れない。)

使用事例

スパナフック(8丁掛け) SF-5の使用例

使用方法

スパナフック(8丁掛け) 取扱説明書

SF-5の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
174
奥行(mm)
137
高さ(mm)
76.6
その他
オプション
ホルダ数(個)
8
トラスココード
501-5090
最大積載量(kg/個)
2
許容荷重(kg)
5
質量
350g
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-5

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972
( 2,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

パンチングラック・パンチングパネル専用のスパナフック。
【特長】
・パンチングパネル付きの部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが有効。
・パネルにフックをかけ、付属のネジを締めると、フックが固定され落下防止になる。
・組合せ・組み替えにより、工具・ゲージ類等の管理が一目で行える。
【用途】
・スパナやメガネレンチなどサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパナフック(8丁掛け)の型番SF-5のページです。 型番SF-5に関する仕様情報を記載しております。
スパナフック(8丁掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパナフック(8丁掛け)
スパナフック(6丁掛け)
アールフック(1本掛け)
傾斜フック(1本掛け)
ロングフック(2本掛け)
ドライバーフック(5本掛け)
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエサカエ
通常価格1,9722,4871,5708441,5442,235
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)174100.4212162200
奥行(mm)13711511011510030
高さ(mm)76.66762622162
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング