17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランクフック

クランクフック

通常単価(税別)
1,0552,020
税込単価
1,1612,222
通常出荷日:1日目

パンチングパネルに取付けて工具を引っ掛ける事が出来るクランクフック。【特長】・フックの本数によってハン...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 奥行 (mm)
    120
  • その他
    オプション
  • 材質(本体)
    スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 材質(組付部品)
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様
    フック径:5mm
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パンチングパネル用クランクフック 最大積載量 2~3kg:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番 フック本数
(本)
幅×長さ×高さ
(mm)
金具間隔
(mm)
最大積載量
(kg/個)
質量
(g)
PFA-20 1 24×120×81 - 2 32
PFA-20W 2 67×120×56 30 2 52
PFB-20W 2 65×120×73 40 3 63
  • フック径:5mm
  • フック金具材:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 取付部品材:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本

図面

PFA-20

クランクフック PFA-20図面

PFA-20W

クランクフック PFA-20W図面

PFB-20W

クランクフック PFB-20W図面

使用方法・使用事例

使用事例

パンチングパネル用クランクフック 最大積載量 2~3kg:関連画像

開発者からのコメント

開発秘話

パンチングパネルにフックとして付けれるよう開発されました。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

最大積載量(kg/個)

質量

金具間隔

(mm)

内容量

最小発注数量
24
81
329-4854
2
0.032kg
-
1個
5個
67
56
329-4862
2
0.052kg
30
1個
5個
65
73
329-4871
3
0.063kg
40
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
1日目
1,809
( 1,990 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

パンチングパネルに取付けて工具を引っ掛ける事が出来るクランクフック。
【特長】
・フックの本数によってハンマー等の工具を引っ掛ける事が可能。
【用途】
・ハンマー類やテープ類を引っ掛けて、工具の管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランクフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直送商品でしょうか。
A
プラネット事業所様在庫品となります。
Qどの様にして留めるのですか。
A
付属の留金具にてパネルへ取付して頂きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランクフック
棚フック
フックバー(傾斜タイプ)
フックバー(直線タイプ)
スパナフック(6丁掛け)
ツールホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,055-2,285 -1,239 -1,063 -2,4879,840
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
奥行(mm)1209514513411550.5
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(組付部品)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PP樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング