17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチフック

ペンチフック

通常単価(税別)
1,1721,895
税込単価
1,2892,085
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

SF-3

SF-3

SF-3W

SF-3W

製品の基本仕様・特長

品番ホルダ数
(個)
間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/個)
質量
(g)
SF-3 174×26×51.6270
SF-3W3200×26×52.02200
  • 材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 製造国:日本

図面

SF-3

ペンチフック SF-3図面

SF-3W

ペンチフック SF-3W図面

使用方法・使用事例

使用方法

ペンチフック 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • ホルダ数(個)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

間口

(mm)

高さ

(mm)

ホルダ数

(個)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
74
51.6
1
501-5057
0.07kg
1個
5個
200
52
3
501-5065
0.2kg
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
1日目
1,895
( 2,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチフックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パンチングパネルオプションとして使用
3
満足度:3.0
ライトパンチングパネル卓上用卓上取り付けタイプのオプションとして使用 ペンチフックですが、実際はハサミ置き場として使用で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qいろんなパンチングパネルラックに取付可能ですか。
A
パンチングの穴が10mm×10mm角、ピッチ25mmでしたら取付可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチフック
パネルコンテナラック 用ペンチフック
ラックフック
棚フック
リングフック
パネルコンテナラック 用リングフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,172-822 -2,7292,285 -1,4741,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ1パンチングラックパネルコンテナラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパネルコンテナラック
奥行(mm)26263195164164
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大積載量(kg/個)224422
許容荷重(kg)5---5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング