ファクトリーサプライ用品技術窓口

T2コンテナ専用棚板 UPR-C2

T2コンテナ専用棚板

通常単価(税別)
5,2794,223
税込単価
5,8074,645
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】材質がスチールの棚板です。【用途】T-2コンテナ専用として使用できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    899
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    103
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    501-5251
  • 均等積載量(kg)
    10
  • 質量
    3kg
  • 材質(本体)
    スチール
  • コンテナ取付可能数
    T-2×6
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
  • T2コンテナについてはこちらをご覧ください。

型番:

UPR-C2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

UPR-C2の外観・寸法

取り付け方法:爪を支柱に引っ掛けて、付属のボルトで固定する。

製品の基本仕様・特長

  • 梱包サイズ:930×130×135mm
  • 梱包重量:6kg

図面

UPR-C2

T2コンテナ専用棚板 図面

使用方法・使用事例

使用事例

UPR-C2の使用例

コンテナ取付可能数:6個

使用方法

T2コンテナ専用棚板 取扱説明書-1T2コンテナ専用棚板 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

2点支持で支える強力型

2点支持で支える強力型

UPR-C2の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
899
奥行(mm)
80
高さ(mm)
103
その他
オプション
トラスココード
501-5251
均等積載量(kg)
10
質量
3kg
材質(本体)
スチール
コンテナ取付可能数
T-2×6
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UPR-C2

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2794,223
( 4,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がスチールの棚板です。
【用途】
T-2コンテナ専用として使用できます。

ご注意

  • 従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
  • T2コンテナについてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T2コンテナ専用棚板の型番UPR-C2のページです。 型番UPR-C2に関する仕様情報を記載しております。
T2コンテナ専用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T2コンテナ専用棚板
VNコンテナ専用棚板
パンチングラック用棚板
ロングフック(2本掛け)
ラックシステム床置型用ボックスハンガー
ファイル収納フック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格5,2794,3685,9701,5446,5354,714
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
間口(mm)89989989962868250
奥行(mm)80202561001535
高さ(mm)103761142175295
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング