17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ビン (樹脂製) 仕切板

軽量ビン (樹脂製) 仕切板

通常単価(税別)
80106
税込単価
88117
通常出荷日:1日目

【特長】・部品の区分に便利です。・取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。・小(容量3L)、大(容量5L...

詳細を確認

ご注意

  • 適合する軽量ビンについてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HT-1S

軽量ビン (樹脂製) 仕切板 図面

HF-2S

軽量ビン (樹脂製) 仕切板 図面2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

適合機種

内容量

RoHS?最小発注数量
145
62
2.2
506-9980
0.016kg
A-P、B-P、K-20
1枚
10
3個
92
57.5
2
506-9963
0.011kg
HT-1、K-10
1枚
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
1日目
80
( 88 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品の区分に便利です。
・取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。
・小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。

ご注意

  • 適合する軽量ビンについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 軽量ビン 画像

    トラスコ中山

    軽量ビン

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ビン (樹脂製) 仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ビン (樹脂製) 仕切板
軽量ビン (樹脂製) 透明フタ
パンチングラック用棚板
パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック
VNコンテナ専用棚板
T2コンテナ専用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80-4635,970883 -4,3685,279
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1ライトビンラックライトビンラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)AS樹脂AS樹脂スチールスチール(三価ユニクロメッキ)スチールスチール
内容量1枚1枚1台1個1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング