17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン)

通常単価(税別)
54,02359,197
税込単価
59,42565,117
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。・軽量ビンを使用し細かく部品を区...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ライトビンラック
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    430
  • 高さ (mm)
    985
  • 棚板・底板:ホワイト、支柱・ベース・上桟:ダークグレー
  • 材質(本体)
    スチール
  • 材質(ライトビン)
    樹脂
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

UPR-L1004BF

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1004BF図面

UPR-L1006B

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1006B図面

UPR-L1407BF

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1407BF図面

UPR-L1409B

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1409B図面

UPR-L1809BF

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1809BF図面

UPR-L1812B

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) UPR-L1812B-6

使用方法・使用事例

使用方法

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) 取扱説明書-1軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 棚段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最大積載量(kg/台)

棚段数(段)

質量

コンテナ

内容量

最小発注数量
393-3202
40
4
19.2kg
K-20 B・R・Y・YG各4個 フタ付
1台
1個
393-2958
60
6
22.3kg
K-20 B・R各8個 Y・YG各4個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,023
( 59,425 )
4日目
59,197
( 65,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
・軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
・軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
・軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ビンラック UPR型 Bタイプ(樹脂軽量ビン)
軽量ビンラック UPR型 Aタイプ(樹脂軽量ビン)
軽量ビン (樹脂製) 透明フタ
ラックフック
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,023-58,553 -4632,72934,380 -66,412 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ1ライトビンラックライトビンラックライトビンラックパンチングラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)900900197.5449900910
奥行(mm)430430155.531305320
高さ(mm)985-10.573--
棚板・底板:ホワイト、支柱・ベース・上桟:ダークグレー---グリーン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング