17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)

通常単価(税別)
132,716150,614
税込単価
145,988165,675
通常出荷日:8日目~14日目

帯電防止ビニールカバー付保管庫タイプのツーリング工具収納。【特長】・厚さ0.3mmの帯電防止ビニールを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツーリング保管庫
  • 間口 (mm)
    1040
  • 奥行 (mm)
    600
  • 均等耐荷重 (kg/台)
    640
  • 均等耐荷重 (kg/段)
    80
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    セーフティーロック付(BTシャンク用)帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

VTL - 88Bの外観

VTL - 88B

ビニールカバーを閉じた状態

ビニールカバーを閉じた状態

ホルダ部分の外観 管理No.が貼れるように10mm広くしてある

ホルダ部分の外観
管理No.が貼れるように10mm広くしてある

製品の基本仕様・特長

厚さ0.3mmの帯電防止ビニールを採用しているのでホコリが付きにくく、正面にはファスナーが2ヶ所付いている

厚さ0.3mmの帯電防止ビニールを採用しているのでホコリが付きにくく、正面にはファスナーが2ヶ所付いている

品 番収納ホルダ数段数間口×奥行×高さ
(mm)
均等積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
質量
(kg)
VTL-88BグリーンBT50 64個81040×600×15006408060.6
VTL-1010BグリーンBT40 100個101040×600×18006408067.4

図面

VTL-88B

ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付) VTL-88B図面

VTL-1010B

ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付) VTL-1010B図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 収納ホルダ数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

収納ホルダ数

質量

(kg)

段数

内容量

最小発注数量
1500
266-1471
BT-50 64個
60.6
8
1台
1個
1800
266-1446
BT-40 100個
67.4
10
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,716
( 145,988 )
8日目
150,614
( 165,675 )
14日目

詳細情報

基本情報

帯電防止ビニールカバー付保管庫タイプのツーリング工具収納。
【特長】
・厚さ0.3mmの帯電防止ビニールを採用しているのでホコリが付きにくく、正面にファスナー2カ所付き。
・セーフティロック機構があるホールディングブッシュを使用。
・移動時における工具などの落下の心配がなく、安心して使用可能。
【用途】
・ツーリング工具の収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングラック VTL型 (帯電防止ビニールカバー付)
ツーリングラック W670・4段タイプ
ツーリングラック W1030・8段タイプ
ツーリングラック W1030・6段タイプ
ツーリングラック W670・7段タイプ
ツーリングラック(防塵カバー付)
メーカートラスコ中山サカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格132,716-50,460124,419102,79283,047135,119 -
通常出荷日8日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプツーリング保管庫ツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングラック
間口(mm)1040670103010306701030
奥行(mm)600575575575575575
均等耐荷重(kg/台)640200640480350-
均等耐荷重(kg/段)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング