ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーション
- 通常単価(税別)
- 2,264円~2,554円
- 税込単価
- 2,490円~2,809円
通常出荷日:18日目
【特長】材質がスチールでワイドキャビネットTWK型(仕切りBタイプ)用の取替用パーテーションです。
詳細を確認- その他
- オプション
- 適合機種
TWKタイプ
- 幅(mm)
501
- 仕様1
Bタイプ
- 材質
スチール
- 内容量
1枚
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
図面
PA-TWK200B
PA-TWK250B
使用方法・使用事例
使用方法
絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です
461-4046
461-4020
461-4062
461-4003
ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーションのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | サカエ |
| 2,264円- | 877円 | 21,763円 - | 14,298円 | 243円 - | 610円 |
| 18日目 | 18日目 | 8日目 | 8日目 | 1日目〜 | 3日目 |
| オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| TWKタイプ | - | - | - | - | - |
| 501 | 165 | - | - | - | - |
| Bタイプ | Aタイプ デバイダーはピッチ76mmで調整可能 | 75mmウレタン自在、自在ストッパー各2個 | - | - | - |
| スチール | スチール | スチール | スチール(メラミン焼き付け塗装) | スチール | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。