17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー DB-200A

ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー

通常単価(税別)
877
税込単価
965
通常出荷日:18日目

中量キャビネット用追加デバイダー(Aタイプ)。デバイダーはピッチ76mmで調整可能です。

  • その他
    オプション
  • 材質1
    スチール
  • 幅(mm)
    165
  • 仕様1
    Aタイプ デバイダーはピッチ76mmで調整可能
  • 材質
    スチール
  • 内容量
    1枚

型番:

DB-200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

DB-200A

ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー DB-200A図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー 取扱説明書

DB-200Aの仕様・寸法情報

高さ(mm)
123
その他
オプション
適合機種
TWKタイプ
JANコード
4989999810646
トラスココード
461-3619
質量(g)
260.000
材質1
スチール
適合引出し高さ(mm)
200
幅(mm)
165
仕様1
Aタイプ デバイダーはピッチ76mmで調整可能
材質
スチール
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合引出し高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB-200A

高さ

(mm)

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合引出し高さ(mm)

内容量

最小発注数量
123
TWKタイプ
4989999810646
461-3619
260.000
200
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
18日目

詳細情報

基本情報

中量キャビネット用追加デバイダー(Aタイプ)。デバイダーはピッチ76mmで調整可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダーの型番DB-200Aのページです。 型番DB-200Aに関する仕様情報を記載しております。
ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー
ワイドキャビネット TWK型 (仕切りBタイプ) 取替用パーテーション
軽量キャビネット VR型 用ベース
軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース
ワイドキャビネット用デバイダー
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエサカエ
通常価格8772,264 -16,142 -18,546 -376 -610
通常出荷日18日目18日目8日目8日目3日目3日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1スチール-スチール---
幅(mm)165501----
仕様1Aタイプ デバイダーはピッチ76mmで調整可能Bタイプ-75mmウレタン自在、自在ストッパー各2個--
材質スチールスチール-スチール--

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング