17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量キャビネット LVE型

通常単価(税別)
45,148113,870
税込単価
49,663125,257
通常出荷日:8日目

【特長】引き出しはオールロック機構でシリンダ錠付軽量キャビネットです。

  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    550
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 均等積載量(kg/段)
    60
  • 本体色
    グリーン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
  • キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
LVE-426500×550×420250グリーンH115 3個26.4
LVE-427500×550×420250グリーンH172 2個21.4

高さ420mm

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
LVE-651500×550×650360グリーンH58 3個、H115 2個、H172 1個42.1
LVE-652500×550×650360グリーンH115 5個41.4
LVE-655500×550×650360グリーンH58 10個51.4

高さ650mm

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色引出し質量
(kg)
LVE-1101500×550×1100660グリーンH115 9個76.4
LVE-1102500×550×1100660グリーンH58 4個、H115 4個、H172 2個75.8
LVE-1104500×550×1100660グリーンH58 3個、H115 3個、H172 3個72.5
LVE-1106500×550×1100660グリーンH58 6個、H115 3個、H172 2個69.2
LVE-1108500×550×1100660グリーンH58 2個、H115 5個、H172 2個73.8

高さ1,100mm

引出しの仕様

引き出しストローク・均等積載量

引き出しストローク・均等積載量
均等積載量は1枚当たり60kg
ストロークは370mm
引出し内寸は425mm

パーテーション・デバイダー

パーテーション・デバイダー
パーテーションは引出し1段につき2枚
デバイダーは引出し1段につき6枚

引出し高さ
(mm)
内寸(mm)
間ロ奥行深さ空間高さ
H584184253745
H11541842590103
H17241842590159

引出し有効内寸

  • オールロックシリンダ錠で一度にすべての引出しにロックができる(カギ2枚付)。
  • 引出し1段につき1枚のカード差しが付いている。

図面

LVE-1101

軽量キャビネット LVE型 LVE-1101図面

LVE-1102

軽量キャビネット LVE型 LVE-1102図面

LVE-1104

軽量キャビネット LVE型 LVE-1104図面

LVE-1106

軽量キャビネット LVE型 LVE-1106図面

LVE-1108

軽量キャビネット LVE型 LVE-1108図面

LVE-426

軽量キャビネット LVE型 LVE-426図面

LVE-427

軽量キャビネット LVE型 LVE-427図面

LVE-651

軽量キャビネット LVE型 LVE-651図面

LVE-652

軽量キャビネット LVE型 LVE-652図面

LVE-655

軽量キャビネット LVE型 LVE-655図面

使用方法・使用事例

使用事例

キャビネットの仕様

使用方法

軽量キャビネット LVE型 取扱説明書-1軽量キャビネット LVE型 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大積載量(kg/台)

  • 高さ(mm)

  • 引出し

  • 最大積載量詳細(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大積載量

(kg/台)

高さ

(mm)

引出し

最大積載量詳細

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
中量(501~1200)
1100
H115 9個
660
4989999665888
252-3701
76400.0
-
1台
1個
中量(501~1200)
1100
H58 6個、H115 3個、H172 2個
660
4989999665932
252-3752
69200.0
-
1台
1個
中量(501~1200)
1100
H58 2個、H115 5個、H172 2個
660
4989999665956
252-3779
73800.0
-
1台
1個
軽量(~500)
420
H115 3個
250
4989999665970
252-3833
26400.0
-
1台
1個
軽量(~500)
420
H172 2個
250
4989999665987
252-3841
21400.0
-
1台
1個
軽量(~500)
650
H58 3個、H115 2個、H172 1個
360
4989999628128
252-3931
42100.0
-
1台
1個
軽量(~500)
650
H115 5個
360
4989999628135
252-3949
41400.0
-
1台
1個
軽量(~500)
650
H58 10個
360
4989999665994
252-3973
51400.0
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,517
( 116,069 )
8日目
113,870
( 125,257 )
8日目
105,134
( 115,647 )
8日目
49,752
( 54,727 )
8日目
45,148
( 49,663 )
8日目
72,240
( 79,464 )
8日目
68,768
( 75,645 )
8日目
84,290
( 92,719 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
引き出しはオールロック機構でシリンダ錠付軽量キャビネットです。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
  • キャビネット用ベース使用時、最大積載量は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量キャビネット LVE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量キャビネット LVE型
軽量キャビネット VR型
ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)
中量キャビネット(天板付)
軽量キャビネット 5型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪製罐
通常価格45,148-94,428 -57,839 -151,932 -75,228 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜19日目8日目
間口(mm)500767500900591
奥行(mm)550500412650557
グリーン購入法適合品適合適合適合--
均等積載量(kg/段)605030--
本体色グリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング