ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】引き出しはオールロック機構でシリンダ錠付軽量キャビネットです。【用途】コンビタイプとワイド引き...
詳細を確認外観図

VR-CB6 : NG、VR-CB6

VR-CB7 : NG、VR-CB7

VR-CB8 : NG、VR-CB8

VR-L6W : NG、VR-L6W

VR-L7W : NG、VR-L7W

VR-L8W : NG、VR-L8W
コンビタイプ
| 品番 | (OP) 色記号 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 本体色 | 引き出し | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-CB6 | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H123 6個 | 57.5 |
| VR-CB6 | 767×500×880 | 400 | グリーン | H123 6個 | 57.5 | |
| VR-CB7 | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H92 4個、H123 3個 | 59.5 |
| VR-CB7 | 767×500×880 | 400 | グリーン | H92 4個、H123 3個 | 59.5 | |
| VR-CB8 | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H92 8個 | 61.5 |
| VR-CB8 | 767×500×880 | 400 | グリーン | H92 8個 | 61.5 |
付属品 : 仕切板 : 引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚、棚板2枚付。
ワイド引出しタイプ
| 品番 | (OP) 色記号 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 本体色 | 引き出し | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-L6W | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H123 6個 | 61.5 |
| VR-L6W | 767×500×880 | 400 | グリーン | H123 6個 | 61.5 | |
| VR-L7W | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H92 4個、H123 3個 | 65.5 |
| VR-L7W | 767×500×880 | 400 | グリーン | H92 4個、H123 3個 | 65.5 | |
| VR-L8W | NG | 767×500×880 | 400 | ネオクレー | H92 8個 | 69.5 |
| VR-L8W | 767×500×880 | 400 | グリーン | H92 8個 | 69.5 |
付属品 : 仕切板 : 引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚
引出しの仕様

引き出しストローク・均等積載量
均等積載量は1枚当たり50kg
ストロークは345mm

パーテーション・デバイダー
| 引き出し高さ (mm) | 内寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 深さ | 空間高さ | |
| H92 | 312(686) | 316 | 72 | 82 |
| H123 | 312(686) | 316 | 72 | 113 |
引出し有効寸法
※ ()内寸法はワイドタイプ









【特長】
引き出しはオールロック機構でシリンダ錠付軽量キャビネットです。
【用途】
コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理などに使用できます。

サカエ
SKUキャビネット

トラスコ中山
軽量キャビネット WVR型

大阪製罐
中量キャビネット 7型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
重量キャビネット SKVタイプ
0通常価格(税別):114,112円~

大阪製罐
ミゼットキャビネット
0通常価格(税別):59,210円~

大阪製罐
軽量キャビネット 5型
0通常価格(税別):79,952円~

サカエ
SKV重量キャビネット用デバイダー縦
0通常価格(税別):532円~

サカエ
スモールキャビネット
0通常価格(税別):46,446円~

大阪製罐
OS キャビネットパレット(DX用)
0通常価格(税別):19,690円~

大阪製罐
ディバイダー
0通常価格(税別):115円~

大阪製罐
重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)
0通常価格(税別):77,608円~

ダイシン
ツールキャビネット PA型
0通常価格(税別):99,013円~