17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル窓付キャビネット

通常単価(税別)
80,716206,477
税込単価
88,788227,125
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・アクリル窓付で中が見えるので工具を探す時間が短くなり、作業のスピードアップにつながります。・...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    557
  • 本体色
    ライトグレー
  • 仕様3
    デバイダー調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
  • 注意事項
    転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

作業のスピードアップに

5-1002GT

5-1002GT

使用例

使用例

特長

  • アクリル窓付で中が見えるので工具を探す時間が短くなり、作業のスピードアップが可能。
  • 上部の小判錠を施錠すると全段の引出しをロックできる。
  • 引出し仕様(有効内寸法):間口485×奥行485×高さ187mm

材質

  • スチール(粉体塗装)
  • 透明窓:アクリル(5mm厚)

製造国

  • 日本

ライトキャビネット“5型”

仕様

  • 外寸間口×奥行×高さ:591×557×1,081mm
  • 均等積載量:50kg/段
  • パーテーション:調整ピッチ:50mm(9ヶ所仕切)
  • デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヶ所仕切)

付属品

  • 各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し
(段)
質量
(kg)
5-603GT591×557×681300345
5-802GT591×557×881400457
5-1002GT591×557×1081500570
5-1203GT591×557×1281600682

デラックスキャビネット”DX型”

DX型

DX型

仕様

  • 外寸間口×奥行×高さ:811×557×1,281mm
  • 均等積載量:200kg/段
  • パーテーション:調整ピッチ:50mm(13ヶ所仕切)
  • デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヶ所仕切)

付属品

  • 各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
品番間囗×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し
(段)
質量
(kg)
DX603GT811×557×681600370
DX802GT811×557×881800489
DX1002GT811×557×108110005108
DX1203GT811×557×128112006127

開発秘話

 

キャビネットは中が見えない。工場現場の見える化から外れている。との指摘を受け、引出し前板にアクリル窓を取付。キャビネットで見える化に貢献できる商品を開発しました。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大積載量(kg/台)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 引出し

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 均等積載量(kg/段)

  • 引出し(段)

  • オールロック機構

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

最大積載量

(kg/台)

間口

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

引出し

トラスココード

最大積載量(kg/台)

均等積載量(kg/段)

引出し(段)

オールロック機構

付属品

仕様2

質量

(kg)

材質1

材質2

内容量

最小発注数量
中量(501~1200)
591
1081
軽量キャビネット"5型"
D200×5
457-1045
600
-
-
付き
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
パーテーション調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
70
スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
中量(501~1200)
591
1281
軽量キャビネット"5型"
D200×6
457-1134
600
-
-
付き
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
パーテーション調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
82
スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
軽量(~500)
591
681
軽量キャビネット"5型"
D200×3
457-1240
300
-
-
付き
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
パーテーション調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
45
スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
軽量(~500)
591
881
軽量キャビネット"5型"
D200×4
457-1291
400
-
-
付き
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
パーテーション調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
57
スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
中量(501~1200)
811
1081
重量キャビネット"DX型"
DX200GT:5
457-1819
1000
200
5
-
各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
パーテーション調整ピッチ50mm(13ヵ所仕切)
108
本体:スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
中量(501~1200)
811
1281
重量キャビネット"DX型"
DX200GT:6
457-1851
1200
200
6
-
各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
パーテーション調整ピッチ50mm(13ヵ所仕切)
127
本体:スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
中量(501~1200)
811
681
重量キャビネット"DX型"
DX200GT:3
457-2025
600
200
3
-
各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
パーテーション調整ピッチ50mm(13ヵ所仕切)
70
本体:スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
中量(501~1200)
811
881
重量キャビネット"DX型"
DX200GT:4
457-2033
800
200
4
-
各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
パーテーション調整ピッチ50mm(13ヵ所仕切)
89
本体:スチール(粉体塗装)
透明窓:アクリル(5mm厚)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,967
( 125,364 )
10日目
133,556
( 146,912 )
8日目
80,716
( 88,788 )
8日目
97,954
( 107,749 )
8日目
172,549
( 189,804 )
8日目
206,477
( 227,125 )
8日目
111,327
( 122,460 )
8日目
141,688
( 155,857 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル窓付で中が見えるので工具を探す時間が短くなり、作業のスピードアップにつながります。
・透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。
・ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
・引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。
・錠・自動ロック装置付です。
・各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル窓付キャビネットのレビュー