17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量キャビネット"7型"_7型用レベラー

通常単価(税別)
10,992
税込単価
12,091
通常出荷日:8日目

【特長】・寸法は間口・奥行共各キャビネットの本体外寸と同じです。高さ39~49mm【用途】・キャビネッ...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    その他
  • 間口 (mm)
    792
  • 奥行 (mm)
    556
  • 高さ (mm)
    39~49
  • その他
    オプション
  • 本体色
    若草
  • 適合機種
    大阪製罐製中量キャビネット7型
  • トラスココード
    457-2092
  • 質量 (kg)
    3.1
  • 材質1
    スチール
  • 内容量
    1台

型番:

L7-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L7-Cの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
その他
間口(mm)
792
奥行(mm)
556
高さ(mm)
39~49
その他
オプション
本体色
若草
適合機種
大阪製罐製中量キャビネット7型
トラスココード
457-2092
質量(kg)
3.1
材質1
スチール
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
L7-C

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,992
( 12,091 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法は間口・奥行共各キャビネットの本体外寸と同じです。高さ39~49mm
【用途】
・キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量キャビネット"7型"_7型用レベラーの型番L7-Cのページです。 型番L7-Cに関する仕様情報を記載しております。
中量キャビネット"7型"_7型用レベラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
パーツトレーセット
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエ
通常価格10,99220,73112,37912,99521,6474,975 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
最大積載量(kg/台)その他軽量(~500)その他その他軽量(~500)その他
間口(mm)792798811591597112
奥行(mm)556563556556563463
高さ(mm)39~4916839~4939~4916850
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング