17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー

通常単価(税別)
21,64720,581
税込単価
23,81222,639
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・キャスターは100φのゴム車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}・キャスター耐荷重3...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    597
  • 奥行 (mm)
    563
  • 高さ (mm)
    168
  • その他
    オプション
  • 本体色
    グリーン
  • 適合機種
    5型
  • トラスココード
    457-1754
  • 最大積載量(kg/台)
    380
  • 仕様2
    車輪:100mmゴム、自在者(ストッパー付)2個、固定車2個
  • 質量 (kg)
    10.5
  • 材質1
    キャスターベース:スチール製
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 注意事項
    キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使いください。
  • 内容量
    1台

型番:

C5-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C5-Oの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
597
奥行(mm)
563
高さ(mm)
168
その他
オプション
本体色
グリーン
適合機種
5型
トラスココード
457-1754
最大積載量(kg/台)
380
仕様2
車輪:100mmゴム、自在者(ストッパー付)2個、固定車2個
質量(kg)
10.5
材質1
キャスターベース:スチール製
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
注意事項
キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使いください。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5-O

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,64720,581
( 22,639 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターは100φのゴム車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}
・キャスター耐荷重380kg/台
【用途】
・キャビネットをそのまま上から置いて下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラーの型番C5-Oのページです。 型番C5-Oに関する仕様情報を記載しております。
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
ドリルトレーセット
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエ
通常価格21,64712,99510,99212,37920,7317,189 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)その他その他その他軽量(~500)その他
間口(mm)597591792811798112
奥行(mm)563556556556563463
高さ(mm)16839~4939~4939~4916850
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング