17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェーンブロック FB4型(2速形)

電気チェーンブロック FB4型(2速形)

通常単価(税別)
167,765265,049
税込単価
184,542291,554
通常出荷日:4日目~8日目

電気チェーンブロック高速低速2速型モデル。 【特長】 ・押しボタンの押し込み具合で高速式、その4分の1...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電気チェーンブロック FB4型の外観・寸法図

FB型

FB型

FB型用押ボタン

FB型用押ボタン

電気チェーンブロック FB4型の仕様

490kg~1t

490kg~1t

2t

2t

電気チェーンブロック FB4型の仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
押ボタン
コード
長さ(m)
ロードチェーン線径
×ピッチ(mm)掛数
巻上モータ
出力(kW)
巻上速度(m/分)巻上速度(m/s)フック間
最小距離
H min(mm)
自重
(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz
高速低速高速:低速高速:低速高速:低速高速:低速3m6m
FB4-0.5FB4-005300.536M436.3×19(1)0.9:0.257.0:1.88.4:2.10.117:0.030.14:0.0355554447
FB4-1FB4-01030136M437.1×21(1)1.6:0.46.3:1.67.5:1.90.105:0.0270.125:0.0325905761
FB4-2FB4-02030236M437.1×21(2)1.6:0.43.1:0.83.8:0.90.052:0.0130.063:0.0157456572

寸法

定格荷重ABCDKLMNO
490kg/0.5t161124224316.54326.5841914
0.9t/1t17012823934950311032519
2t133165239386.56538135.53526
2.8t14820823942760431654932

注1 電源は三相200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)です。
注2 巻上げモータはE種絶縁、短時間定格はFB4型=30分:15分です。
注3 特殊異電圧もご相談に応じます。
注4 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
注5 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
注6 揚程は490kg~1t=15m、2t=10m、2.8t=6mまでです。
注7 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号(揚程6mの時は終りの数60 例FA-K4960にして下さい)どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 材質(ロードチェーン)

  • 操作タイプ

  • 電源コード(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)50Hz

  • 巻上速度(m/min)60Hz

  • 時間定格(min)

  • 標準揚程(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

材質(ロードチェーン)

操作タイプ

電源コード

(m)

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

時間定格(min)

標準揚程(m)

特長

仕様

内容量

最小発注数量
0.5
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-7538
47000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
555
1.8(低速)、7.0(高速)
2.1(低速)、8.4(高速)
低速15、高速30
6
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
1
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-7554
61000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
590
1.6(低速)、6.3(高速)
1.9(低速)、7.5(高速)
低速15、高速30
6
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
2
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-7571
72000
ロードチェーン:特殊合金鋼
745
0.8(低速)、3.1(高速)
0.9(低速)、3.8(高速)
低速15、高速30
6
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
0.5
-
-
-
221-4848
51000
-
555
-
-
15:30
10
-
-
-
1個
0.5
-
-
-
221-3314
48000
-
555
-
-
15:30
7
-
-
-
1個
0.5
-
-
-
221-9601
49000.0
-
555
-
-
15:30
8
-
-
-
1個
0.5
-
-
-
221-6474
50000.0
-
555
-
-
15:30
9
-
-
-
1個
1
-
-
-
222-4344
66000.0
-
590
-
-
15:30
10
-
-
-
1個
1
-
-
-
221-3276
62000.0
-
590
-
-
15:30
7
-
-
-
1個
1
-
-
-
222-4328
63500.0
-
590
-
-
15:30
8
-
-
-
1個
1
-
-
-
222-4341
65000
-
590
-
-
15:30
9
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,765
( 184,542 )
4日目
179,912
( 197,903 )
5日目
208,217
( 229,039 )
5日目
235,146
( 258,661 )
8日目
215,050
( 236,555 )
8日目
221,749
( 243,924 )
8日目
228,445
( 251,290 )
8日目
265,049
( 291,554 )
8日目
243,604
( 267,964 )
8日目
250,754
( 275,829 )
8日目
257,903
( 283,693 )
8日目

詳細情報

基本情報

電気チェーンブロック高速低速2速型モデル。
【特長】
・押しボタンの押し込み具合で高速式、その4分の1の速度の低速式に分けて操作可能。
・インチング操作無しで簡単に位置調整が可能。
・トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能。
・4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステム。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気チェーンブロック FB4型(2速形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェーンブロック FB4型(2速形)
SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)
プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)
懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格167,765-161,540 -178,366 -115,584 -73,422 -105,264 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V
電源コード長さ(m)555-3-
操作電圧(V)24242410010024
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング