17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェーンブロック FA型(1速形)

電気チェーンブロック FA型(1速形)

通常単価(税別)
130,659369,847特別価格
税込単価
143,725406,832特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。・L型よりモーター出力...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電気チェーンブロックの外観・寸法図

FA型

FA型

490kg~1t

490kg~1t

2t

2t

製品仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
押ボタン
コード
長さ(m)
ロードチェーン線径
×ピッチ(mm)掛数
巻上モータ
出力(kW)
巻上速度(m/分)巻上速度(m/s)フック間
最小距離
Hmin(mm)
自重
(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz
高速低速高速:低速高速:低速高速:低速高速:低速3m6m
FA-0.5FA-005300.536M436.3×19(1)0.9:-7.0:-8.4:-0.117:-0.14:-5554346
FA-1FA-01030136M437.1×21(1)1.6:-6.3:-7.5:-0.105:-0.125:-5905660
FA-2FA-02030236M437.1×21(2)1.6:-3.1:-3.8:-0.052:-0.063:-7456471

電気チェーンブロックの寸法表

定格荷重ABCDKLMNO
490kg/0.5t161124224316.54326.5841914
0.9t/1t17012823934950311032519
2t133165239386.56538135.53526

注1 電源は三相200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)です。
注2 巻上げモータはE種絶縁、短時間定格はFA型=30分です。
注3 特殊異電圧もご相談に応じます。
注4 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
注5 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
注6 揚程は490kg~1t=15m、2t=10m、2.8t=6mまでです。
注7 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号(揚程6mの時は終りの数60 例FA-K4960にして下さい)どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)50Hz

  • 巻上速度(m/min)60Hz

  • 時間定格(min)

  • 標準揚程(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

時間定格(min)

標準揚程(m)

最小発注数量
0.5
222-4312
50000.0
695(600)
7
8.4
30
10
1個
0.5
222-1192
44000.0
695(600)
7
8.4
30
4
1個
0.5
221-9606
47000.0
695(600)
7
8.4
30
7
1個
0.5
221-6383
48000
695(600)
7
8.4
30
8
1個
0.5
221-9609
49000.0
695(600)
7
8.4
30
9
1個
1
221-6419
65000
590
6.3
7.5
30
10
1個
1
221-6476
57000.0
730(625)
6.3
7.5
30
4
1個
1
222-5885
61000.0
730(625)
6.3
7.5
30
7
1個
1
221-8074
62500.0
730(625)
6.3
7.5
30
8
1個
1
221-9588
64000.0
730(625)
6.3
7.5
30
9
1個
2
221-3293
57000.0
910(750)
3.1
3.8
30
4
1個
0.5
460-7651
46000
555
7
8.4
30
6
1個
1
460-7678
60000.0
590
6.3
7.5
30
6
1個
2
460-7694
71000.0
745
3.1
3.8
30
6
1個
2.8
851-5819
83000.0
840
2.1
2.5
-
4
1個
2.8
851-5820
90000
840
2.1
2.5
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,555
( 205,211 )
8日目
151,854
( 167,039 )
8日目
170,794
( 187,873 )
8日目
176,048
( 193,653 )
8日目
181,302
( 199,432 )
8日目
210,019
( 231,021 )
8日目
171,508
( 188,659 )
8日目
192,475
( 211,723 )
8日目
198,322
( 218,154 )
8日目
204,171
( 224,588 )
8日目
212,152
( 233,367 )
8日目
130,659
( 143,725 )
4日目
147,238
( 161,962 )
4日目
187,502
( 206,252 )
4日目
340,000277,236
( 304,960 )
8日目
369,847301,795
( 331,975 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。
・L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。
・合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気チェーンブロック FA型(1速形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェーンブロック FA型(1速形)
電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)
電気チェーンブロック FB型 (2速形)
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t
2速選択型電気チェーンブロック
SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格130,659-279,683 -335,035 -170,410 -149,701 -161,540 -
通常出荷日4日目〜4日目〜8日目4日目〜8日目4日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック-電気チェンブロック-電気チェンブロック
電源三相200V三相200V-三相200V単相200V単相100V
材質(ロードチェーン)特殊合金鋼特殊合金鋼-特殊合金鋼--
操作タイプ2点押ボタン式4点押ボタン式----
電源コード(m)50.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング