ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型電気チェーンブロック1速型モデル。 【特長】 ・自重わずか15Kgで低騒音設計のため、あらゆる現場...
詳細を確認
150・250kg

490・500kg
既存の建屋にあとづけができる「軽量マニュアルクレーンシステム」。「軽レールクレーン」システムに、αシリーズ電気チェーンブロックを組み込むことで、双方の長所を生かした、最適な軽量クレーンシステムが構築できる。
小型・軽量ながら巻上げ能力は、格上の実力を発揮。過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構、さらには非常停止ボタンが全機種オプション装備可能になるなど、作業の安全性をより一層徹底させた本格タイプ。
単相トロリ、三相トロリ、ギアードトロリ、プレントロリ、ミニサドル、ジブクレーン、固定金具などを選択、組合せることによりさまざまな作業シーンを広範囲にカバー。小型・軽量なので、取付け作業も簡単。
商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐える。
他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインナップ、定評の三相アルファシリーズの用途がさらに広がった。

150・250kg

490・500kg
| 種 類 | 型式 | 商品 コード | 定格 荷重 (kg) | モーター 出力 (kW) | 短時間 定格 (分) | 負荷 時間率 (%ED) | 最大使用 頻度 (回/h) | 定格 電流 (A) | 巻上速度 (m/分) | 標準 揚程 (m) | フック間 最小距離 (mm) | 押ボタンコード長さ (m) | ロードチェーン 線径×ピッチ (mm) | 自重(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 3m | 6m | |||||||||||||
| 一 速 型 | α C-015 | AC-K1530 | 150 | 0.55 | 30 | 40 | 240 | 3 | 9 | 11 | 3 又は 6 | 315 | 3 又は 6 | 4×12 | 19 | 20.5 |
| α C-025 | AC-K2530 | 250 | 4 | 9 | 11 | 19 | 20.5 | |||||||||
| α C-049 | AC-K4930 | 490 | 4 | 4.5 | 5.5 | 395 | 21.5 | 24.5 | ||||||||
小型電気チェーンブロック1速型モデル。
【特長】
・自重わずか15Kgで低騒音設計のため、あらゆる現場で使用可能。
・メカニカルブレーキとモーターブレーキの2重ブレーキを採用。
・過酷な条件に強い表面硬化ロードチェーンを採用。
・過負荷防止機能を標準搭載のため、オーバーワークによる事故を防ぐ。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

キトー
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
5通常価格(税別):121,181円~

キトー
ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)
0通常価格(税別):7,539円~

象印
小型軽量チェンブロック C-21型
4.5通常価格(税別):15,844円~

キトー
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
5通常価格(税別):30,304円~

スリーエッチ
スーパーレバー SP2
0通常価格(税別):16,474円~

キトー
チェーンブロックマイティM3型用パーツ
0通常価格(税別):5円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~