17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

通常単価(税別)
122,159214,951特別価格
税込単価
134,375236,446特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

小型電気チェーンブロック2速型モデル。 【特長】 ・押しボタンの押し込み具合で低速、高速に分けて操作可...

詳細を確認
  • 時間定格(min)
    25

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速型の外観・特長

60~250kg

60~250kg

490・500kg

490・500kg

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身

既存の建屋にあとづけができる「軽量マニュアルクレーンシステム」。「軽レールクレーン」システムに、αシリーズ電気チェーンブロックを組み込むことで、双方の長所を生かした、最適な軽量クレーンシステムが構築できる。

コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現

小型・軽量ながら巻上げ能力は、格上の実力を発揮。過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構、さらには非常停止ボタンが全機種オプション装備可能になるなど、作業の安全性をより一層徹底させた本格タイプ。

あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー

単相トロリ、三相トロリ、ギアードトロリ、プレントロリ、ミニサドル、ジブクレーン、固定金具などを選択、組合せることによりさまざまな作業シーンを広範囲にカバー。小型・軽量なので、取付け作業も簡単。

単相 AC100V

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われている。
電気トロリ結合式やギアードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がる。

単相 AC200V

商用電源(単相200V)のため、よりパワフルに使用できる。
ハンドリング作業の能率向上に役立つ、ダイレクトハンド型や逆さ吊り型、ファイバーホイスト・特殊表面処理(メッキ)仕様など超ワイドバリエーションを誇る。

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速型の寸法図

60~250kg

60~250kg

490・500kg

490・500kg

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速型の仕様


単相100V用単相200V用定格荷重
(kg)
モー夕ー
出力
(kW)
短時間
定格
(分)
負荷
時間率
(%ED)
最大使用
頻度
(回/h)
定格電流
(A)
巻上速度
(m/分)
標準揚程
(m)
フック間
最小距離
(mm)
押ボタンコード長さ
(m)
ロードチェーン
線径×ピッチ
(mm)
自重(kg)
型式商品コード型式商品コード100V用200V用3m6m


αSB-006ASB-K0630αHB-006AHB-K0630600.3253018064一速5:二速133
6
(15)
3153
6
(15)
4×121517
αSB-01ASB-K1030αHB-01AHB-K103010085一速4:二速131517
αSB-016ASB-K1630αHB-016AHB-K16301600.6147一速5:二速151719
αSB-025ASB-K2530αHB-025AHB-K2530250147一速4:二速101719
αSB-049ASB-K4930αHB-049AHB-K4930490147一速2:二速53
6
3953
6
2023.5
  • ※ 揚程6m・15mの商品コードは、最後の2桁が60又はA5になります。

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 電源

  • 定格荷重(t)

  • 材質(ロードチェーン)

  • 操作タイプ

  • 電源コード(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)高速

  • 巻上速度(m/min)低速

  • 標準揚程(m)

  • 電源コード長さ(m)

  • 操作電圧(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源

定格荷重

(t)

材質(ロードチェーン)

操作タイプ

電源コード

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

標準揚程(m)

電源コード長さ(m)

操作電圧(V)

特長

仕様

内容量

最小発注数量
電気チェンブロック
単相200V
0.06
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510121153
242-1801
14500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
13
5
3
5
200
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相200V
0.1
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510122150
242-1810
14500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
13
4
3
-
200
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相200V
0.16
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510123157
242-1828
16500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
15
5
3
-
200
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相200V
0.25
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510125151
242-1836
16500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
10
4
3
-
200
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相200V
0.49
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510126158
242-1844
20000
ロードチェーン:特殊合金鋼
385
5
2
3
-
200
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
-
単相200V
0.06
-
-
-
-
221-4820
19100.0
-
315
-
5
10
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.06
-
-
-
-
222-4398
16500
-
315
-
5
6
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.06
-
-
-
-
222-2749
17100.0
-
315
-
5
7
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.06
-
-
-
-
222-1162
17800.0
-
315
-
5
8
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.06
-
-
-
-
222-5888
18500.0
-
315
-
5
9
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.1
-
-
-
-
221-4855
19100.0
-
315
-
4
10
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.16
-
-
-
-
221-3273
21100.0
-
315
15
5
10
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.25
-
-
-
-
221-4869
21100.0
-
315
10
4
10
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.1
-
-
-
-
221-4895
16500
-
315
-
4
6
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.1
-
-
-
-
221-6458
17100.0
-
315
-
4
7
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.1
-
-
-
-
221-1746
17800.0
-
315
-
4
8
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.1
-
-
-
-
221-4819
18500.0
-
315
-
4
9
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.16
-
-
-
-
221-9618
18500.0
-
315
-
5
6
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.16
-
-
-
-
222-4347
19100.0
-
315
-
5
7
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.16
-
-
-
-
221-3219
19800.0
-
315
15
5
8
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.16
-
-
-
-
221-9628
20500.0
-
315
15
5
9
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.25
-
-
-
-
222-1219
18500.0
-
315
10
4
6
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.25
-
-
-
-
222-1164
19100.0
-
315
10
4
7
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.25
-
-
-
-
221-9561
19800.0
-
315
10
4
8
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.25
-
-
-
-
222-1132
20500.0
-
315
10
4
9
5
200
-
-
-
1個
-
単相200V
0.49
-
-
-
-
222-1182
23000.0
-
395
5
2
6
5
200
-
-
-
1個
電気チェンブロック
単相100V
0.06
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510101155
242-1755
14500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
13
5
3
5
100
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相100V
0.1
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510102152
242-1763
14500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
13
4
3
5
100
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相100V
0.16
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510103159
242-1771
16500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
15
5
3
5
100
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相100V
0.25
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510105153
242-1780
16500
ロードチェーン:特殊合金鋼
320
10
4
3
5
100
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
電気チェンブロック
単相100V
0.49
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
4937510106150
242-1798
20000
ロードチェーン:特殊合金鋼
385
5
2
3
5
100
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,716112,105
( 123,316 )
8日目
126,716100,891
( 110,980 )
8日目
185,240158,695
( 174,565 )
8日目
185,240158,695
( 174,565 )
8日目
202,143175,379
( 192,917 )
8日目
157,437
( 173,181 )
8日目
134,191
( 147,610 )
8日目
142,688
( 156,957 )
8日目
147,603
( 162,363 )
8日目
152,523
( 167,775 )
8日目
157,437
( 173,181 )
8日目
214,259
( 235,685 )
8日目
214,259
( 235,685 )
8日目
134,191
( 147,610 )
8日目
142,688
( 156,957 )
8日目
147,603
( 162,363 )
8日目
152,523
( 167,775 )
8日目
189,534
( 208,487 )
8日目
199,506
( 219,457 )
8日目
204,422
( 224,864 )
8日目
209,340
( 230,274 )
8日目
189,534
( 208,487 )
8日目
199,506
( 219,457 )
8日目
204,422
( 224,864 )
8日目
209,340
( 230,274 )
8日目
214,951
( 236,446 )
8日目
122,15994,599
( 104,059 )
1日目
122,15994,257
( 103,683 )
1日目
166,833130,913
( 144,004 )
1日目
166,833129,495
( 142,445 )
1日目
193,107149,715
( 164,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型電気チェーンブロック2速型モデル。
【特長】
・押しボタンの押し込み具合で低速、高速に分けて操作可能。
・低速、高速の使い分けで位置決めの効率性が格段に向上。
・過負荷防止機能を標準搭載のため、オーバーワークによる事故を防ぐ。
・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形
懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形
小型電気チェーンブロック(無段速型)
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形
小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格122,159-142,911 -113,797 -104,677 -110,758 -87,648 -
通常出荷日1日目〜8日目〜5日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
時間定格(min)252525253025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング