17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速シリンダ形)

通常単価(税別)
183,055241,166特別価格
税込単価
201,361265,283特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。・デッド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気チェンブロック
  • 電源
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン)
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 電源コード (m)
    5
  • 材質1
    ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
  • 電源コード長さ(m)
    5(3Pプラグ付)
  • 標準揚程(m)
    1.8
  • 特長
    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。シリンダスイッチ操作により高速・低速の2段階速度で昇降します。
  • 仕様
    2速シリンダ形
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)高速

  • 巻上速度(m/min)低速

  • 時間定格(min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

時間定格(min)

内容量

最小発注数量
0.06
4937773320058
321-0219
14500.0
945
1.5~24.0
1.5~14.4
15
1台
1個
0.1
4937773320027
321-0227
14500.0
945
1.5~15.0
1.5~ 9.0
15
1台
1個
0.16
4937773320065
457-9526
18500.0
960
1.5~20.0
1.5~12.0
25
1台
1個
0.24
4937773320072
457-9534
18500.0
960
3.5~13.5
3.5~ 8.1
25
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,055149,171
( 164,088 )
1日目
183,055149,171
( 164,088 )
4日目
241,166218,014
( 239,815 )
7日目
241,166218,014
( 239,815 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。
・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。
・メカニカルブレーキ付です。
・上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。
・シリンダスイッチ操作により高速・低速の2段階速度で昇降します。
・強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
【用途】
・微速付なので型合わせ・組み立てなどの精密作業に威力を発揮します。
・​フ​ッ​ク​、​専​用​吊​り​具​の​ワ​ン​タ​ッ​チ​交​換​に​よ​る​作​業​の​能​率​化​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速シリンダ形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速シリンダ形)
電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
電気チェンブロックEQ形 (2速形)
電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格183,055-148,912 -107,626 -121,181 -152,154 -94,110 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源単相100V単相100V単相200V単相100V三相200V単相200V
材質(ロードチェーン)ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼
電源コード(m)5555105
材質1ロードチェーン:ニッケルメッキチェーンロードチェーン:ニッケルメッキチェーンロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼--ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング