17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)

通常単価(税別)
129,494233,592特別価格
税込単価
142,443256,951特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~7日目

家庭用電源で使える、パワーとスピード抜群の小容量チェーンブロック。【特長】・家庭用電源で使える単相10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気チェンブロック
  • 電源
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン)
    ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • 操作タイプ
    2点押ボタン式
  • 電源コード (m)
    5
  • 操作電圧 (V)
    100
  • 材質1
    ロードチェーン:ニッケルメッキチェーン
  • 電源コード長さ(m)
    5(3Pプラグ付)
  • 標準揚程(m)
    3
  • 仕様
    2速選択形
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ

ED 2速選択形の外観

ED 2速選択形の外観

ED 2速選択形の寸法図

ED 2速選択形の寸法図

形式定格
荷重
(kg)
標準
揚程
(m)
押ボタン
コード長さ
L(m)
モータ
出力
(W)
昇降速度質量
(kg)
秒速
最高速
(m/s)
最低速
(m/s)
ED06SD6032.53000.4000.02512
ED10SD1000.2500.025
ED16SD1606000.3330.02516
ED24SD2400.2250.0583
ED48SD4800.11200.033321

昇降速度は、定格荷重時における巻上下げ速度の平均的な値。また、荷重の大小によっても速度は異なる。
給電キャブタイヤケーブルが5m付いている。(2mm^2×3芯、3Pプラグ付き)
480kgはロードチェーンが2本掛け。

寸法図

形式フック間最小距離:C(mm)defk
ED06SD315187184205340
ED10SD
ED16SD330205223219362
ED24SD
ED48SD520229454

ミニトロリ結合時のレール下面からシタフック内側までおよびレール下面からバケット下面寸法はC寸法・k寸法よりそれぞれ45mm短くなる

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)高速

  • 巻上速度(m/min)低速

  • 時間定格(min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)高速

巻上速度(m/min)低速

時間定格(min)

内容量

最小発注数量
0.06
4937773310028
321-0103
12000.0
315
1.5~24.0
1.5~14.4
15
1台
1個
0.1
4937773310042
321-0111
12000.0
315
1.5~15.0
1.5~ 9.0
15
1台
1個
0.16
4937773310158
457-9488
16000.0
330
1.5~20.0
1.5~12.0
25
1台
1個
0.24
4937773310080
457-9496
16000.0
330
3.5~13.5
3.5~ 8.1
25
1台
1個
0.48
-
457-9518
21000.0
520
2.0~ 6.7
2.0~ 4.0
20
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,494
( 142,443 )
1日目
129,494
( 142,443 )
1日目
209,093178,649
( 196,514 )
7日目
173,851
( 191,236 )
7日目
233,592
( 256,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

家庭用電源で使える、パワーとスピード抜群の小容量チェーンブロック。
【特長】
・家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。
・上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。作業に合わせた最適速度に調整可能。
・強力ロードチェンを使用(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に最適な機種を選択可能。
・押しボタンにある速度調整用ツマミで、最適な速度調整が可能。
【用途】
・60~480kgの重量物の吊り上げ下げに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気チェンブロックセレクトシリーズ (2速選択形)
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相200Vタイプ
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
電気チェンブロックEQ形 (2速形)
電気チェンブロックセレクトシリーズ(1速形)単相200V
電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格129,494-111,100 -105,396 -156,800 -97,151 -344,268 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源単相100V単相200V単相100V三相200V単相200V三相200V
材質(ロードチェーン)ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼ニッケルメッキ特殊合金鋼
操作タイプ2点押ボタン式2点押ボタン式2点押ボタン式非常停止付3点押ボタン式2点押ボタン式非常停止付5点押ボタン式
電源コード(m)555105なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング